- 코팅 및 비코팅 버전 이용 가능
- 90° 반사를 위해서는 코팅 버전 사용
- 이미지 경로를 굴절시키려면 비코팅 버전 사용
- 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
- 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
- 마운트 및 비마운트 버전으로 제공
- 360° 용도에 적합함
- 다양한 직경으로 가능
- 보호용 알루미늄 코팅
- 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
- 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
- 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
- 빔의 Lateral Displacement
- 이미지를 반전시키지 않고 광축을 옮김
- ±30 Arcseconds에 평행한 입력 및 출력 빔
- 빔 위치 이동 Dove Prisms도 이용 가능함
- 시준된 빛을 라인으로 포커싱
- 1mm의 초소형 직경으로도 이용 가능
- N-BK7 및 Fused Silica 기판 옵션
- 빔 조정 용도에 적합
- 0.5° - 15°의 빔 편차 옵션
- 비코팅 또는 무반사(AR) 코팅 버전으로 제공
- Anamorphic Prism Pair 또한 이용 가능
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)