ScannerMAX Compact 506 Dual Axis Galvanometer Optical Scanners
- 3, 5, and 10mm Mirror Apertures
- Dual Axis Configuration with Protected Silver Coating
- Compact, Light-Weight, Low-Cost Scanners
- High Performance ScannerMAX Saturn Scanners Also Available
ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners
- 3, 5, and 10mm Mirror Apertures
- Single Axis and Dual Axis Configurations
- High Performance Scanners for Imaging and Projection Applications
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks
Top Seller
- 광흡수율이 높도록 코팅 처리됨
- 튜브형 Beam Trap 또는 얇고 평평한 Beam Block 디자인으로 제공
- M6 탭홀이 있어 포스트 장착이 용이함
Beam Steering Assemblies
- 바로 사용할 수 있는 Beam Steering Assembly
- 고해상도 100 TPI Kinematic 마운트
- 더 나은 안정성을 위해 20mm Post 사용 가능
Coherent® OBIS™ Heat Sink
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Coherent® OBIS™ Laser를 위한 디자인
- C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
- 10 Heat Sink Fins
Metric Spatial Filters
- X-Y Micrometer 변환
- Fiber Alignment용 Gimbal Tilt Control
- Objective Mount용 Z축 변환
Mounting Accessories and Power Supplies for Lasers
- 일반적인 Power Supply와 Mount 제품으로서 레이저와 레이저 다이오드에 적합
- 청색과 보라색의 레이저 다이오드 모듈에 안성맞춤
- 다양한 크기와 소재로 제공됨
Optotune Beam Shifters
- 각도 포지셔닝 정확도가 높아 해상도가 최대 4배까지 증가
- 가볍고 컴팩트한 설계가 적용되어 transition(전환) 시간이 짧음
- Optotune ICC-4C-2000 Controller(#23-717) 필요
Optotune Fine Steering Mirrors
- mrad의 빔 조향, µrad의 해상도
- 저출력 및 고출력 레이저용 금속/유전체 코팅 적용
- 레이저 워블링(Wobbling) 용도에 적합
RAYLASE Galvanometer Optical Scanners
신제품
- 미러 구경: 10, 14, 15mm
- 1064nm 고출력 레이저 어플리케이션에 적합한 코팅 처리
- 안정적인 디지털 기술로 고속 제어
- Dual Axis 구성
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)