- 기본적인 Multi-Element Tube System 생성
- OEM, 실험, 프로토타이핑에 적합
- 12mm, 12.5mm, 25mm 직경의 옵틱을 위한 마운팅 옵션 포함
- 렌즈의 간격 조정이 쉽도록 M29 x 0.75의 연속형 내부 Threading 보유
- 시스템에 입사하는 불필요한 외부광과 미광 방지
- 콤팩트한 시스템을 위해 다양한 길이로 제공
- 광학 부품의 다양한 직경과 두께에 사용 가능한 마운트
- Outer Tube의 내부에서 위치 조정이 쉽도록 M29 외경에 Thread 보유
- Retainer Ring과 Delrin Ring 1개씩 포함
- Multi-Element Tube System 구성 요소를 사용해 광학 시스템을 구축하는 방법은 여기 클릭
- 이미징 시스템의 구조를 간소화
- 렌즈와 결합 시 광범위한 파장을 위한 특정 배율 생성 가능
- Multi-Element Tube 및 Accessory와 함께 사용하면 완벽한 이미징 시스템 설계 가능
- Multi-Element Tube System 구성 요소를 사용해 광학 시스템을 구축하는 방법은 여기 클릭
- 0.1mm - 60mm 범위의 두께
- 두께가 서로 다른 부품을 결합하면 최적의 간격 생성 가능
- 검정색에 무광택 마감 처리로 미광이 감소
- 최대 15mm 직경의 구경
- 무광택 마감 처리로 내부의 미광 최소화
- TECHSPEC Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes와 함께 사용하면 정밀 포지셔닝 가능
- C-Mount 및 Cage System과의 호환을 지원하는 Joint Ring
- 거친 환경에서 광학 부품의 위치 고정을 위한 Retaining Ring Set
- 빔이 통과하는 동안 미세한 간격 조정을 제공하는 Hollow Spanner Wrench
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)