Fixed Focal Length Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
C Series Fixed Focal Length SWIR Lenses C Series Fixed Focal Length SWIR Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) SWIR 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 50mm
C Series Fixed Focal Length Lenses C Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 머신 비전 용도를 위한 소형(C), FA 렌즈 
  • 3.5mm - 100mm 범위의 초점 거리
UC Series Fixed Focal Length Lenses UC Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 최대 1/1.8", C-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 소형 센서를 위한 초소형(UC), 고해상도 렌즈
  • 4mm - 35mm 범위의 초점 거리
HP+ Series Fixed Focal Length Lenses HP+ Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 1.2”, C-마운트 렌즈
  • 최대 2450만 화소, 2.74µm 픽셀 크기의 센서
  • 초점 거리: 16 - 35mm
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses UAV Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 컴팩트한 무한 공액 렌즈, 사진 측량(Photogrammetry)에 적합
  • 초점 거리: 16mm, 25mm, 35mm
  • 1.2", C-마운트 렌즈
  • 최대 2440만 화소, 2.7µm 픽셀 크기의 센서
TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses HP Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85μm 픽셀 사이즈 센서
  • 머신 비전 용도를 위한 고성능(HP), C-마운트 렌즈
  • 8mm - 50mm 범위의 초점 거리
HR Series Fixed Focal Length Lenses HR Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 1000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 머신 비전 용도를 위한 고해상도(HR), FA 렌즈
  • 8.5mm - 35mm 범위의 초점 거리
LT Series Fixed Focal Length Lenses LT Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 동적 오토포커스를 위해 Liquid Lens 내장
  • 1.1” 센서, 최대 1200만 화소, 3.45µm 픽셀 크기
  • 해상도, 작동 범위, 포커싱 속도를 위해 Liquid Lens 성능 극대화
Cw Series Fixed Focal Length Lenses Cw Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • C Series Fixed Focal Length Lenses의 방수 버전 
  • IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K 충족
  • 보호용 렌즈 커버가 불필요한 디자인
     
LH Series Fixed Focal Length Lenses LH Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 초고해상도 대형 센서 포맷 렌즈
  • 2.2 μm 픽셀 사이즈, 1억 2천만 화소에 최적화된 F-마운트 렌즈
  • APS-H(35.5mm) 및 35 mm 풀 프레임 센서와 호환 가능
Athermal Imaging Lenses Athermal Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 넓은 온도 범위에 걸쳐 고해상도를 구현하도록 설계
  • 강건설계 디자인으로 충격과 진동이 있는 환경에 안성맞춤
  • 최대 1.1”의 대형 센서에 사용 가능
  • 열화변형 최소화를 통한 광열 안정성 제공
  • 2022 Silver VSD Innovators Award 본상 수상 및 2022 Inspect Award 수상 후보로 선정
C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses. Imaging Lens Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고정 초점 거리 이미징 렌즈 중 베스트셀러 제품을 키트로 한 번에 주문하세요
  • 전체 제품 라인이나 일부 초점 거리 키트 버전으로 주문 가능
  • TECHSPEC® C/UC/HP 이미징 렌즈의 경우 낱개 판매 가능
TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses Ci Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 Instrumentation (Ci) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 3.5 - 50mm
  • 강건설계(Cr) 버전 보유
TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses Cx Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 콤팩트하고 유연성 있는 (Cx) 하우징 디자인
  • C Series Lenses의 모듈식 3 피스 버전
  • Liquid Lens와 같은 교체형 액세서리 수용
HPr Series Fixed Focal Length Lenses HPr Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lens의 Ruggedized 버전(HPr)으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
  • 초점 거리: 16 - 50mm
  • Instrumentation (HPi) 버전 보유
HPi Series Fixed Focal Length Lenses HPi Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lens의 Instrumentation (HPi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 16 - 50mm
  • 강건설계(HPr) 버전 구성 가능
HRr Series Fixed Focal Length Lenses HRr Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HR Series Lens의 강건설계(HRr) 버전(50G Shock)으로서 각각의 광학 요소가 제자리에 고정 처리됨
  • 초점 거리: 8.5 - 12mm
  • Instrumentation (HRi) 버전 보유
HRi Series Fixed Focal Length Lenses HRi Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HR Series Lens의 Instrumentation (HRi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 8.5 - 12mm
  • 강건설계(Cr) 버전 보유
LS Series Line Scan Lenses LS Series Line Scan Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 16k 5μm 82mm 라인 스캔 카메라를 위해 설계됨
  • 12k 5um 62.5mm 및 16k 3.5um 57.7mm 카메라에도 사용 가능
  • 이미지 전체 시야에서 높고 균일한 해상도 제공
CA Series Fixed Focal Length Lenses CA Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 머신 비전에 적합한 Compact APS (CA) Lens
  • 27.9mm APS-C 포맷 센서 지원
  • 대형 포맷 센서를 위한 TFL Mount (M35 x 0.75, 17.5mm 플랜지)
LIQUID LENS CX SERIES FIXED FOCAL LENGTH LENSES LIQUID LENS CX SERIES FIXED FOCAL LENGTH LENSES
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Compact Flexible (Cx) C-Mount 디자인
  • 내장형 Liquid Lens로 신속한 오토포커싱
  • 머신 비전 용도를 위한 전자식 포커싱
  • Liquid Lens가 포함되지 않은 자립형 버전도 이용 가능
Cr Series Fixed Focal Length Lenses Cr Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 강건설계(Cr) 버전(50G Shock)
  • 초점 거리: 3.5 - 50mm
  • Instrumentation (Ci) 버전 보유
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses UCi Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 1/1.8", C-마운트, S-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 UC Series Lenses의 Instrumentation(UCi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 4mm - 35mm의 초점 거리
DG Series Fixed Focal Length Lenses DG Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Double Gauss (DG) 디자인으로 0.3% 미만의 낮은 왜곡 보유
  • 최대 4/3” 센서까지 지원
  • 기계 통합을 위한 낮은 프로파일의 고정형 하우징
  • 고해상도 카메라에 적합
LF Series Fixed Focal Length Lenses LF Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 (LF) 센서까지 지원
  • F-Mount 호환
  • 2k – 8k Line Scan Camera 및 Mid-Sized Area Scan Array와 호환 가능
  • 다양한 Focal Length 옵션 선택 가능
C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lenses C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 실제 공장 자동화를 위한 디자인
  • 2/3” 센서까지 지원
  • 대형의 극대화된 Aperture
  • 낮은 Lens-to-Lens 진동
SWIR Series Fixed Focal Length Lenses SWIR Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 4/3", C-마운트, M42, F-마운트 렌즈
  • 최대 300만 화소, 10µm 픽셀 크기 센서
  • SWIR(900 - 1700nm) InGaAs 센서에 맞게 설계 및 최적화
  • 초점 거리: 25 - 100mm
Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors	Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors
  • 최대 1.1” 포맷의 카메라 센서에 적합
  • 콤팩트한 사이즈
  • 경량
Wide Angle Large Format F-Mount Lenses	Wide Angle Large Format F-Mount Lenses
  • 넓은 각도 및 넓은 시야(FOV)
  • 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 센서까지 수용
  • 잠금식 수동 포커스 및 아이리스
Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses	Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses
  • USB 인터페이스로 초점 및 조리개 조절
  • 1200만 화소, 1/1.1”, C-마운트
  • 초점 거리: 8 - 50mm
  • 가변 초점 거리 옵션 제공
1" Format Fixed Focal Length Lenses 1" Format Fixed Focal Length Lenses
Top Seller
  • Larger Camera Sensor와 사용이 적합하며, 1” Format까지 지원됨
  • Increased Throughput을 위한 Fast lens
  • 중심에서 영역 구석까지 뛰어난 성능
4/3" Format Fixed Focal Length Lenses 4/3" Format Fixed Focal Length Lenses
  • 최대 4/3”Format까지의 Large Camera Sensors에 적합
  • 광범위한 카메라와 호환되는 C-Mount 지원
  • 1.0% 미만의 TV Distortion
46mm Large Format F-Mount Lenses 46mm Large Format F-Mount Lenses
  • Machine Vision 용도에 적합
  • 다양한 Focal Length 옵션
  • 43.2mm Sensor Diagonal 커버함
55mm FL Partially-Telecentric Imaging Lens 55mm FL Partially-Telecentric Imaging Lens
  • Telecentric Lens는 작동 범위에서 일정한 배율 생성
  • 1% Error Image Scale이 발생하기 이전에 ±12.5mm의 피사체 이동
  • 추가로 Lens Converter 이용 가능
Fisheye Imaging Lenses Fisheye Imaging Lenses
Top Seller
  • 넓은 FOV (185도)
  • C-mount
  • 초점 고정
  • Iris 고정 가능
Fixed Focal Length Lenses Fixed Focal Length Lenses
Top Seller
  • 고정이 가능한 수동 초점과 구경 조정
  • Working Distance: 200mm에서 무한대
  • 콤팩트 크기
HD P-Iris Lenses HD P-Iris Lenses
  • 500만 화소 이미징을 위한 고해상도 디자인
  • 반복 구현을 위한 P-Iris Stepper Motor Control
  • 다중 초점 거리 옵션 및 Full 2/3" 센서 지원
Low Distortion Wide Angle Lenses Low Distortion Wide Angle Lenses
  • 3% 미만 및 1% 미만의 왜곡(Distortion) 버전으로 제공
  • 3백만 및 5백만 화소의 해상도 옵션
  • 300mm에서 무한대까지 재초점 필요 없음
  • CD-mount와 C-mount 옵션
MegaPixel Fixed Focal Length Lenses MegaPixel Fixed Focal Length Lenses
  • 최대  2/3", C-마운트 렌즈
  • 머신 비전에 적합, 경제적인 가격대
  • 5mm - 75mm의 초점 거리
Rodagon Large Format Lenses Rodagon Large Format Lenses
  • Large 포맷 CCD 지원
  • Line 스캔 카메라에 적합
  • 가까운 초점 거리
  • Modular Focus Tube and Camera Adapters Sold Separately and Required for Operation
Schneider Compact VIS-NIR Lenses Schneider Compact VIS-NIR Lenses
  • 큰 센서 사이즈 (2/3" 에서4/3"까지 센서 포맷) 지원
  • 400-1000nm까지의 spec범위
  • 큰 최대 구경
  • 콤팩트 물체 크기
Schneider Fast C-Mount Lenses Schneider Fast C-Mount Lenses
Top Seller
  • 1", C-마운트 렌즈
  • 조리개 값이 f/0.95로 높아 저조도에 적합
  • 초점 거리: 25mm
Schneider Large Format F-Mount VIS-NIR Lenses Schneider Large Format F-Mount VIS-NIR Lenses
  • VIS - IR에서 광학적 보정처리
  • 근접 촬영 이미지를 위해 최적화
  • 43.3mm Sensor Diagonal 커버함
Schneider Macro Imaging Lenses Schneider Macro Imaging Lenses
  • Large Format 이미지 센서에 적합
  • FA에 적합할 정도로 튼튼함
  • 늘어나는 기능 범위를 위한 reversible 렌즈
  • 근접과 매크로 이미지를 위한 디자인
1" SWIR Series Fixed Focal Length Lenses 1" SWIR Series Fixed Focal Length Lenses
  • 1", C-마운트 렌즈
  • InGaAs SWIR 센서용 스펙트럼: 800 - 2000nm
  • 초점 거리: 8 - 50mm
Ultra High Resolution Fixed Focal Length Lenses Ultra High Resolution Fixed Focal Length Lenses
Top Seller
  • 1000만 화소 해상도
  • 100mm에서 무한대까지의 Floating Focus를 통한 뛰어난 성능 제공
  • VR부터 NIR 대역까지 높은 투과율
  • Low distortion으로 빠른 어플리케이션 통합 가능
UV Fixed Focal Length Lenses UV Fixed Focal Length Lenses
  • 230 – 1200nm에서 투과
  • 초소형 사이즈로 시스템 결합이 용이함
  • Mounted Color Filters와 사용하기에 안성맞춤
Green Series M12 Imaging Lenses Green Series M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 1/2", S-마운트 렌즈
  • 최대 40만 화소, 8.3µm 픽셀 크기의 센서
  • 근접 작동 거리 및 유한 공액에 최적화된 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 6.0 - 25.0mm
HEO Series M12 Lenses HEO Series M12 Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 120만 화소, 5µm 픽셀 크기의 센서
  • IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급 준수
  • 초점 거리: 2.2 - 8mm
Red Series M12 Imaging Lenses Red Series M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고해상도 Infinite Conjugate 디자인
  • 1/3" 및 ½” Format Sensor에 최적화
  • 400mm의 Minimum Working Distance
Rugged Blue Series M12 Lenses Rugged Blue Series M12 Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 Blue Series Lens의 Ruggedized 버전으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
  • 초점 거리: 2 - 25mm
  • 비 강건설계 버전 보유
Blue Series M12 Imaging Lenses Blue Series M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
  • 근접 작동 거리에 최적화된 고해상도 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 2 - 25mm
  • 강건설계 버전 구성 가능
Liquid Lens M12 Imaging Lenses Liquid Lens M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 16mm
Long Working Distance Optimized Imaging Lenses Long Working Distance Optimized Imaging Lenses
  • 최대 2/3", S-마운트 렌즈
  • 광시야 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 1.68 - 50mm
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Computar MPT Series Fixed Focal Length Lenses 신제품
  • 초저왜곡
  • 4500만 화소, 1.4”, C-마운트 카메라와 호환 가능
  • 초점 거리: 12 - 50mm

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

Fixed Focal Length Lens는 자동화된 기계장치를 사용하거나 검사작업을 하는 다양한 용도에 사용됩니다. Fixed Focal Length 렌즈는 single angular field of view와 고정된 초점거리에 맞게 디자인된 이미징 렌즈 부품입니다. 이 이미징 렌즈들은 일반적으로 최소치의 working distance는 가지고 있어도, 최대값이 없어 무한대로 성능을 향상시킬 수 있습니다. Fixed Focal Length 렌즈에 가까이 있는 물체는 렌즈로부터 멀리있는 물체보다 크게 보입니다. Edmund Optics에서는 광범위한 사이즈, anti-reflection 코팅, sensor coverage, 해상도(MTF), 초점거리, working distance에 맞는 다양한 Fixed Focal Length Lens를 제공합니다.

작은 사이즈를 제공하는 Compact Fixed Focal Length Lens는 자동화된 머신 비전 시스템에 이상적입니다. 또한 Compact VIS-NIR Fixed Focal Length 렌즈는 가시광에서부터 근적외선 영역까지 최적화된 성능을 제공합니다. High Resolution Fixed Focal Length 렌즈는 5 MegaPixel 센서와 호환 가능하게 디자인되었습니다. SWIR Fixed Focal Length Lens는 0.9 - 1.7μm 파장대 영역에서 최적화된 성능을 가지도록 디자인되었습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작