E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts는 교육 용도, 프로토타입 제작, 시스템 결합을 비롯한 광범위한 응용 분야에 안성맞춤인 필수 기능과 뛰어난 가치를 제공합니다.
E-Series Kinematic Optical Mirrors Mounts는 12.5mm 또는 12.7mm에서부터 100mm 또는 101.6mm 범위의 직경 사이즈(metric 혹은 English)를 갖는 원형 광학 부품을 장착할 때 사용하기 적합하며, 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. M6 x 0.25(101.6TPI) 조정 나사는 정밀한 각도 조정(±3.5°)을 수행할 때 부드러운 움직임을 선사합니다. 조정 나사는 조정 노브를 통해 손으로 구동하거나, 보다 작은 외관을 위하여 탈착이 가능한 블랙 아노다이징 저산란 조정 노브를 통해 육각 키(2mm key 사이즈)로 구동할 수 있습니다. E-Series Kinematic Optical Mirrors Mounts는 탁월한 가성비로 R&D, 프로토타입 제작, OEM 시스템 통합 분야에 안성맞춤입니다.
E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts는 M4 또는 8-32 마운팅 하드웨어를 수용하도록 설계된 두 개의 카운터보어와 마운팅 홀을 비롯해 장착 기능 향상을 위한 M6 x 1.0 internal thread를 가지고 있으며, TECHSPEC® Metric Stainless Steel Mounting Posts와 Pedestal Posts 및 기타 산업용 표준 마운팅 스타일과 직접 호환이 가능합니다.
E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts는 기본 광축 높이가 25.4mm로서, 대형 마운트의 경우 일반적으로 12.7mm 증분으로 증가하므로 E-Series 마운트는 업계의 표준 광학 마운트 및 TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mounts와 직접 호환이 가능합니다®. 이 밖에도 TECHSPEC® Metric Stainless Steel Mounting Posts 및 Pedestal Posts는 25.4mm 높이의 증분으로 설계되어, 쉽고 간편한 시스템 장착 및 결합을 보장합니다.
76.2mm 및 101.6mm E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts는 마운팅 홀로부터 25mm 오프셋된 3mm 직경의 핀홀 2개를 추가로 가지고 있어, 특히 OEM과 같은 어플리케이션에서 더욱 쉽고 정밀한 정렬을 제공합니다.
E-Series versus the TECHSPEC® | ||
Product Line | E-Series | TECHSPEC® |
---|---|---|
Adjustment Screw Threads | 101.6 TPI | 100 TPI |
Adjustment Knobs | Removable Adjustment Knobs | Removable Adjustment Knobs |
Adjustment Screw Contact Materials | Hardened Stainless Steel | Hardened Stainless Steel |
Tip-Tilt Range | ±3.5° | ±5° |
Mounting Threads | M4, 8-32, M6x1.0 | M4, 8-32 |
Number of Adjustment Screws | 2 | 2 또는 3 |
Number of Adjustment Screws | 0.5”, 1”, 2”, 3”, 4” | 0.5”, 1”, 2” |
Additional Features | Finger Cut Outs for Easier Optic Placement | |
Copper-tipped Thread Locking Screws |
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)