Optical Diffusers

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
White Diffusing Glass White Diffusing Glass
Top Seller
  • 반투명 흰색 글래스
  • 확산도가 높아 균일한 조도 제공
  • 양면에서 확산
Broadband Hybrid Diffusers Broadband Hybrid Diffusers 신제품
  • 표면 처리된 반투명 흰색 글래스
  • 2가지 산란 메커니즘
  • 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 효율적인 산란
Ground Glass Diffusers Ground Glass Diffusers
  • 공급 크기 범위: 5mm 지름 - 250mm2
  • 낮은 산란 손실
  • 균등한 Ground Surface로 인한 고른 확산
  • 용융 실리카 기판 이용 가능
UV Fused Silica Ground Glass Diffusers UV Fused Silica Ground Glass Diffusers
  • 고른 확산면
  • UV 파장을 이용하는 용도로 적합
  • 낮은 산란 손실
  • Float Glass 기판도 이용 가능
Holographic Diffusers Holographic Diffusers
  • 투과율: >85%
  • 타원형/원형 확산 출력
  • 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 어플리케이션에 적합
  • UV Holographic Diffuser 보유
Fused Silica Holographic Diffusers Fused Silica Holographic Diffusers
  • 확산각 옵션: 0.5 - 50°
  • 고온을 견딜 수 있는 용융 실리카 기판
  • 빛이 균일하게 분포됨
  • Standard Holographic Diffuser 보유
Beam Shaping Diffusers Beam Shaping Diffusers 신제품
  • 고효율 / 앵글 벤딩(angle bending) / 배트윙(batwing) / 타원형 버전 제공
  • 투과율: >88%
  • 합리적인 가격의 고성능 디퓨저
Flat Top Holographic Diffusers Flat Top Holographic Diffusers 신제품 재고정리
  • 입사광을 균일한 플랫탑(flat-top) 프로파일로 변환
  • 사각형 빔 패턴
  • 25mm 혹은 50mm의 보호 링(protective ring) 부착
Flat Top Holographic Diffuser Sets	Flat Top Holographic Diffuser Sets
  • 세트당 8개의 확산각 옵션
  • 균일한 플랫탑(flat-top) 프로파일 출력
  • 좁은 확산각, 넓은 확산각 세트 각각 보유
Light Diffusing Film Light Diffusing Film
  • UV - NIR 조명 확산 기능
  • 유연한 폴리머 소재의 기판
  • 원하는 크기로 손쉽게 컷팅
  • Glass Diffusers 또한 이용 가능
IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers
  •  첫 번째 표면의 고른 연마로 균일한 확산 제공
  • 낮은 굴절률로 처리량 극대화
  • 광대역 투과 범위
ISP Optics Infrared (IR) Diffusers ISP Optics Infrared (IR) Diffusers
Opal Diffusing Glass Opal Diffusing Glass
  • 우유빛 'Opal' 코팅을 특징으로 함
  • 고른 diffusion으로 유사한 램버트 광원(Lambertian Source) 생산에 도움
  • Standard Ground Glass Diffuser보다 더 많은 확산
Wide Angle Diffusers Wide Angle Diffusers
  • 확산각 옵션: 25°, 125°
  • 투과율: 90%
  • 눈에 안전한 ROE, 제로 오더 및 핫스폿 없음
HOLO/OR Diffractive Diffusers HOLO/OR Diffractive Diffusers 신제품
  • 균일한 분포를 갖는 레이저 빔 형태로 변환시킴
  • 원형 또는 정사각형 출력
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용 디자인
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능
Reflective Diffusers Reflective Diffusers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • UV와 IR 확산 용도에 적합
  • 보호 알루미늄 또는 보호 골드 코팅
  • 120 그릿(Grit)으로 샌드블라스트 처리된 표면
Colored Glass Diffusers Colored Glass Diffusers 재고정리
  • 색을 입힌 유리 글래스 기판
  • 120-Grit으로 샌드블래스트 처리된 표면
  • 적색, 청색, 녹색 옵션
Commercial Quality Sandblasted Glass Commercial Quality Sandblasted Glass
  • 대형 사이즈 이용 가능
  • 120-Grit Sandblast
  • 경제적인 가격

Optical Diffusers

Optical Diffuser는 다양한 공업 용도에서 빛을 고르게 확산시키는 데 사용됩니다. Optical Diffuser는 표면 전체적으로 빛을 고르게 분산시켜 high intensity bright spot을 최소화하거나 아예 제거합니다. Optical Diffuser는 이미징 용도에서 screen 또는 target으로 사용하기에도 아주 적합합니다. Optical Diffuser는 많은 조명 용도에서 Light Diffuser로도 알려져 있습니다. Substrate에 따라 산란으로 인한 손실 수준이 달라집니다.

Edmund Optics는 ground glass, holographic 또는 opal을 포함한 여러 가지 substrate으로 제작된 다양한 Light Diffuser를 공급합니다. TECHSPEC Ground Glass Diffuser는 낮은 scatter loss가 필요한 용도에 아주 적합합니다. Holographic Diffuser는 다양한 광원으로부터의 투과 효율을 높이는 데 사용됩니다. UV Holographic Diffuser는 UV 스펙트럼에서 보다 나은 성능을 제공하기 위해 이용할 수도 있습니다. Opal Diffusing Glass는 Lambertian distribution에 가깝게 빛을 확산시키는 데 적합하지만 산란 손실이 커집니다. Optical Diffuser의 크기는 필요한 용도에 따라 매우 다양하게 제공됩니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작