Germanium Optics

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Germanium (Ge) Windows Germanium (Ge) Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • 비코팅 또는 다양한 IR 범위를 위해 설계된 AR 코팅
  • 저분산으로 색수차 최소화
  • 견고한 광학 부품을 필요로 하는 용도에 적합
  • DLC Coated Germanium Windows 또한 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Germanium (Ge) Wedged Windows Germanium (Ge) Wedged Windows
  • 30 Arcmin의 웨지(Wedge) 보유
  • 2 – 10µm에서 높은 투과성
  • 견고한 광학을 필요로 하는 적외선 용도에 안성맞춤
  • Precision Flat Germanium Windows 또한 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Germanium Infrared (IR) Aspheric Lenses Germanium Infrared (IR) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 성능
  • 다양한 코팅 옵션
  • Prescription 데이터 전체 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 3–5μm 범위에서 색보정
  • Near Diffraction Limited 포커싱 성능
  • 전체 Prescription Data 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
TECHSPEC® Germanium Meniscus Lenses TECHSPEC® Germanium Meniscus Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 2 - 16μm의 파장 범위
  • 내구성 있는 설계로 요건이 까다로운 용도에 적합
  • 우수한 구면 보정력
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Germanium Plano-Convex (PCX) Lenses Germanium Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 - 5µm, 3 - 12µm 및 8 - 12µm 파장 대역으로 코팅 처리 가능
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 주로 사용되는 기판으로 제조된 적외선 렌즈
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Infrared (IR) Longpass Filters Infrared (IR) Longpass Filters
  • 실리콘 또는 게르마늄 기반 위에 코팅 처리됨
  • Broad Spectral Region을 분리하는데 적합
  • 내구성, 첫 째면 코팅
Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters
  • 2μm - 14μm에서 일정한 스펙트럼
  • 정밀 게르마늄 소재
Infrared (IR) Right Angle Prisms Infrared (IR) Right Angle Prisms
  • 게르마늄(Ge) 및 셀렌화아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광경로 변화
  • 시준형 광원에 사용하기 적합
  • 별도의 적외선 광학 부품 이용 가능
Infrared (IR) Wire Grid Polarizers Infrared (IR) Wire Grid Polarizers
Infrared (IR) Shortpass Filters Infrared (IR) Shortpass Filters
  • 넓은 적외선 파장 범위에서 85% 이상의 평균 투과율
  • 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율
  • 환경 및 의료 용도에 적합한 일반적인 파장
Infrared (IR) Equilateral Prisms Infrared (IR) Equilateral Prisms
  • CaF2, Ge, ZnSe 기판
  • 파장 분리 용도에 적합
  • 시준 광원과 사용하도록 설계됨
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Infrared (IR) Bandpass Filters Infrared (IR) Bandpass Filters 신제품
  • 기체 분석 용도에 적합
  • 2.7 - 12.4μm의 중심 파장
  • 단일 기판의 간섭 필터
ISP Optics Germanium (Ge) Windows ISP Optics Germanium (Ge) Windows
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 및 DLC 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
ISP Optics Infrared Brewster Windows ISP Optics Infrared Brewster Windows
  • 반사 손실 없이 P-편광 빛이 투과됨
  • 적외선 스펙트럼에서의 편광 분리에 적합
  • 기판 소재: 저마늄(Ge)/셀렌화 아연(ZnSe)
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
ISP Optics Germanium (Ge) Meniscus Lenses ISP Optics Germanium (Ge) Meniscus Lenses
  • 메니스커스 볼록 렌즈 설계 적용
  • 구면 수차 최소화 및 스폿 크기 축소
  • 파장 대역: 2 - 16μm
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
ISP Optics Germanium (Ge) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Germanium (Ge) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

Germanium (Ge) 광학 부품은 열화상 이미징, spectroscopy, quantum cascade 레이저와 같은 monochromatic 광원을 사용하는 다양한 적외선(IR) 용도에서 사용됩니다. German (Ge) 광학 부품은 적외선 (IR) anti-reflection 코팅 없이 적외선 (IR) 스펙트럼에서 높은 성능을 가지도록 디자인되었습니다. Germanium (Ge) 광학 부품은 광학 렌즈에서부터 프리즘이나 광학 필터까지 다양하게 있습니다.

Edmund Optics에서는 다양한 Germanium 광학 제품을 포함하여, 세계 최대의 광학 부품 재고를 보유하고 있습니다. Edmund Optics의 Germanium Optics는 광학용 렌즈, 광학용 윈도우, 광학 필터 또는 프리즘을 모두 포함합니다. Edmund Optics의 Germanium (Ge) 광학 렌즈는 비구면 렌즈, 하이브리드 비구면 렌즈, Achromatic 렌즈, Plano-Convex (PCX) 렌즈 또는 Meniscus 렌즈를 포함합니다. Germanium (Ge) 프리즘은 equilateral 또는 right angle을 포함합니다. Edmund Optics에서는 적외선 (IR) 스펙트럼에서 넓은 영역을 분리하는 데 사용되는 Germanium (Ge) Longpass filter뿐만 아니라 적외선 (IR) 빛을 감쇠시키는 데 사용되는 Neutral Density (ND) filter도 제공합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작