Cage System Add-On Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Cage System Components Kit에 기능 추가
- Translation Kit를 사용할 경우 최대 1” 선형 평행 이동 추가/li>
- Swivel Joint Kit를 사용할 경우 180°의 연속 각도 조절 지원
Cage System Components Kit
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Basic Optomechanical Systems 설계에 필요한 부품들 구비
- 실험 또는 프로토타입용으로 적합
- 12.5mm 및 25mm 광학 부품에 따른 마운팅 옵션
- 설치 사례를 보여 주는 시작 설명서 사용 가능
Cage System Linear Translation Assemblies
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Translation Assemblies가 내장된 컴팩트 디자인
- ½" 또는 1" Travel용 구성 가능
- 3/8” Shank 사용 Micrometers 사용 가능
- 단계별 조립 설명서 이용 가능
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)