이번 웨비나 영상은 각각 30분 분량의 2개 파트로 구성되며 아래와 같은 내용을 주제로 당사 이미징 전문가인 Greg Hollows와 Nick Sischka에 의해 진행됩니다.
파트 1: 이미징 렌즈의 제품 사양에 관한 전반적인 소개
파트 2: 렌즈 성능 곡선에 관한 심도 있는 접근
이미징 렌즈는 이미징 시스템의 피사체를 관찰하는 데 사용됩니다. 이미징 렌즈는 검사 대상이 되는 물체의 이미지가 카메라 센서 상에 초점을 맺도록 하기 위해 이미징 시스템에 사용되는 영상 처리 구성 요소입니다. 선택하는 이미징 렌즈의 유형에 따라 시차 또는 원근법의 오류를 제거하거나 배율, 시야(FOV), 초점 거리를 조절할 수 있습니다. 이미징 렌즈는 피사체를 다양한 방식으로 관찰해가며 특정 용도에서 요구하는 특징이나 특성을 시각적으로 파악할 수 있도록 합니다.
에드몬드 옵틱스는 다양한 이미징 요건에 적합한 광범위한 이미징 렌즈를 취급합니다. 가장자리의 콘트라스트 이미징을 개선해주는 TECHSPEC® Telecentric Lenses와 단파 적외서 파장에 사용하도록 최적화된 TECHSPEC® SWIR Imaging Lenses 등과 같이 표준 광학 렌즈로는 불가능한 독보적인 이미징 역량을 제공하는 수종의 TECHSPEC® Imaging Lenses를 EO에서 만나볼 수 있습니다. 이 밖에도 기타 기능을 추가할 수 있도록 마운트 및 어댑터와 같은 여러 종류의 이미징 렌즈 액세서리가 공급됩니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)