- Stated Color는 반사하고 다른 가시광 파장은 투과
- 색 분리 용도에 적합
- 정밀한 N-BK7 기반
- 뚜렷한 Cut-Off 파장
- 광대역 투과 및 반사 범위
- 4가지 사이즈로 제공
- 형광 또는 멀티 스펙트럼 이미징에 안성맞춤
- 뚜렷한 Cut-On 파장
- 폭 넓은 투과 및 반사 범위
- 형광이나 멀티 스펙트럼 이미징에 적합
- 반사와 투과의 뚜렷한 변화
- 확장된 반사&투과 Bands
- 얇은 두께로 GDD 제한
- 광대역 투과 및 반사 범위
- 극초단 레이저 어플리케이션에 적합
- 자체 계측 기술로 GDD 사양 제어
- 편광에 둔감
- 하드 스퍼터링 코팅
- 다양한 크기로 제공
- 평탄도, 투과 웨이브프론트, 표면 품질 향상
- 형광 현미경 검사 및 고배율 이미징 용도에 적합
- Fluorescence 및 Longpass Dichroic Filter에 가장 흔히 사용되는 Cut-On 파장
- 표준 Fluorescence Dichroic Filters 또한 이용 가능
- 높은 고조파 생성 시 NIR 레이저 광원에서 EUV 분리
- 높은 손상 임계치에 맞게 설계
- 10 – 40nm의 어플리케이션 지원
- 기성품으로 이용 가능
- 최소 주문 수량 미적용, 코팅 로트 비용 없음
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)