Adjustable Height Post Holders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- English와 Metric 버전
- ¼-20 Base는 English 버전, M6 x 1 Base는 Metric 버전에 사용
- 수직적 움직임 제공
- 0.5" (12.7mm) Post와 호환가능
English Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- Male 8-32 또는 ¼-20 Stud, Female ¼-20 베이스
- 포스트에는 교환 가능한 Male Stud 및 탈부착식 베이스 S.H.S.S.가 포함됨
- 다양한 길이로 사용 가능
- Metric 버전도 사용 가능
Metric Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Male M4 x 0.7 또는 M6 x 1.0 Stud, Female M6 x1.0 베이스
- 포스트에는 교환 가능한 Male Stud 및 탈부착식 베이스 S.H.S.S.가 포함됨
- 다양한 길이로 사용 가능
- English 버전도 사용 가능
Post Collar
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 포스트 이동 없이 높이 고정
- 기본 포스트 회전 허용
- 0.5”(12.7mm) 직경 English & metric 포스트를 위해 사용
- 알루미늄 collar
Post Holders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- English & Metric 포스트 홀더
- English: ¼-20 베이스
- Metric: M6x1 베이스
- 특이한 3-Point Contact 디자인
- 놋쇠 와 알루미늄 제질
Right Angle Post Clamps
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 광학 시스템을 위한 Basic Building Block
- 12.7mm - 12.7mm 혹은 12.7mm - 12.0mm Post를 마운트하기 위한 Fixed Option 이용 가능
- 12.7mm - 12.7mm Post를 위한 Rotatable Option
- 알루미늄 마운트 구조
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)