Effilux Adjustable LED Bar Lights
- 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
- 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
- Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움
Effilux UV Bar Lights
- 형광 효과 개선, 콘트라스트 및 빛번짐 제거
- 오토 스트로브 기능이 탑재된 내장형 드라이버로 강도 향상
- 형광 어플리케이션에 적합한 365nm LED 광원
Effilux Hyperspectral Bar Lights
- 400 - 900nm 혹은 400nm - 1000nm 사이의 평평한 스펙트럼
- 조명 원뿔각을 빠르게 수동으로 조절해 광학 시스템에 손쉽게 활용
- 교체형 윈도우가 포함되어 있어 광확산을 쉽게 조절
Advanced Illumination EuroBrite™ Bar Lights
- 최대 4개의 유닛까지 Daisy Chain
- Heat Sink 불필요
- White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
Metaphase Technologies LED Linear Lights
재고정리
- Linear Fluorescent Lamps의 완벽한 대안
- 일정한 방향으로의 확산 출력
- 일반적인 Fluorescent Illumination의 3배 밝기
Advanced Illumination LED Line Lights
- 1" Distance에서 0.25" 두께의 라인 제공
- 고정 Intensity 및 Strobed 선택 옵션
- 50,000 시간의 제품 수명
Advanced Illumination High Intensity LED Line Lights
- 12" Working Distance
- Intense Illumination이 필요한 용도에 적합
- M6 너트를 위한 “T-Slot”으로 Mount
- 다양한 Intensity
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)