Handheld UV Curing Light Sources
신제품
- Up to 5.5W/cm² UV Irradiance
- 365nm and 395nm Center Wavelengths
- Available as Wired or Wireless Devices
Effilux UV Bar Lights
- 형광 효과 개선, 콘트라스트 및 빛번짐 제거
- 오토 스트로브 기능이 탑재된 내장형 드라이버로 강도 향상
- 형광 어플리케이션에 적합한 365nm LED 광원
Flexible Thin Film UV Filters
Top Seller
- 투명하고 유연한 Polyster Filter
- 진하게 염색된 PET 기판은 UV 광흡수
- 390nm 아래의 영역에서는 10% 미만의 투과율
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)