Edmund Optics RKE Precision Eyepieces
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- Prescription 데이터 전체 이용 가능
- 길이가 긴 Eye Relief
- 45°의 겉보기 시야
Eyepiece Cell Assemblies
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- OEM과 시스템 통합에 적합
- 접안렌즈 또는 확대경처럼 사용 가능
- 다양한 배율 제공
High Performance Microdisplay Eyepiece
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 소형 COTS 어셈블리
- 대각선이 최대 24.59mm인 마이크로디스플레이(SXGA)와 호환 가능
- 비마운트 타입의 Component Kit 이용 가능
- 대형 Rubber Eyeguard, #60-099 호환
Mounted Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 15mm 및 30mm 직경 옵션
- AR 코팅 처리된 렌즈
Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
- 다양한 배율에 최적화
- OEM 용도 결합에 적합
- 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리
Mounted Relay Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1:1 이미징에 최적화
- f/4과 f/8 버전으로 제공
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)