- Mitutoyo Infinity Corrected Objectives 활용
- Trinocular 디자인으로 Video Adaptation이 용이함
- Turret은 최대 4개의 Objective까지 고정함
- 다양한 배율 범위
- 카메라 호환성을 위해 Trinocular 디자인 사용 가능
- 다양한 마운팅 스탠드 및 구성
- Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope도 사용 가능
- 비디오 적용이 가능한 7:1 줌 비율
- 긴 Working Distance
- 액세서리 사용 시 4X – 336X까지 배율 확장 가능
- Olympus SZ51 및 SZ61 Zoom Stereo Microscope도 사용 가능
- 20X/40X 버전 가능
- 360° Rotatable Head
- True 3D Images
- 깊은 심도
- 2.4X-320X의 배율 지원 가능
- 맞춤형 제작 가능성 극대화를 위한 모듈식 디자인
- 반복 사용으로 인한 손상을 막기 위한 인체공학적 디자인
- Digital Microscope with Integrated Optics, Camera, and Illumination
- Plug & Play USB3.1 Interface
- Image Capture Software and SDK Included
- Calibration and Particle Targets Available
- Digital Microscope with Integrated Optics, Camera, and Illumination
- Plug & Play USB3.1 Interface
- Image Capture Software and SDK Included
- Calibration and Particle Targets Available
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)