Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 열팽창이 거의 없는 ZERODUR® 기판
- 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LDT 제공
- 0 - 45° 입사각에서 사용할 수 있도록 설계된 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 반사 코팅
- Metallic Coated ZERODUR® Mirror 보유
Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LIDT 제공
- 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
- 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계
Fiber Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 일반적인 Fiber 레이저를 위한 설계
- 1030nm - 1090nm에서 99.2% 이상의 반사율
- 높은 Damage Thresholds
Precision Spherical Ultraviolet (UV) Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 설계 파장: 120nm, 190nm
- VUV/DUV 광원의 초점을 맞추는 데 적합
- 가시광선(VIS) 및 적외선(IR) 스펙트럼에서 광대역 반사
- Precision Flat Mirror 보유
Precision Ultraviolet Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 120nm와 190nm의 설계 파장
- 지정된 영역에서 85%가 넘는 평균 반사율
- 향상된 금속 코팅으로 VIS 영역까지 확장된 광대역 반사력
Precision Broadband Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Tunable Lasers 및 다중 Laser Sources 반사에 적합
- 모든 Polarization 상태는 0 - 45°부터 높은 반사율
- 다양한 코팅 옵션 이용 가능
Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 광대역 파장 범위에서 98%가 넘는 반사율
- 모든 편광 상태에 대한 높은 반사율
- 빛을 90°로 반사
- 표준 금속 코팅 Right Angle Mirror도 구입 가능함
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)