Thread Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 스테인레스로 된 Thread-to-Thread 어댑터
- 포스트 어댑터 Stud로 교환 가능
- 포스트의 위와 아래에 사용 가능
Thread-to-Thread Adapters
- Male to Female Thread 디자인
- 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
- ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용
C, S, and T-Mount Thread Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 모든 종류의 가용 Tube System Thread 유형이 다른 유형과 호환되도록 함
- 확장되는 길이를 최소화하는 소형 디자인
- 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
Machine Vision Adapters for C and T-Mount Components
신제품
- C 및 T-Mount 부품을 이미징 시스템에 결합시킴
- M22.5 - M40.5의 머신 비전 Thread와 호환
- Step-Up 디자인으로 비네팅 현상 방지
Machine Vision Filter Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- TECHSPEC® Machine Vision Filters와 함께 사용하도록 설계됨
- Step-Up과 Step-Down Adapter로 사이즈를 더 크게 또는 더 작게 변환 가능
- Mount의 구조가 얇기 때문에 이미지의 품질 저하가 방지됨
Filter Adapter Rings
- 필터나 액세서리를 렌즈에 부착할 때 사용
- Step Up 및 Step Down 옵션
- 렌즈 필터의 크기가 적용할 필터보다 작을 때는 Step Up Ring 사용
Optical Bench Hardware
- Variety of Standard ¼-20 Hardware
- Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
- #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
Socket Head Cap Screws
- English 사이즈로 된 위치하는 용구와 적합
- 다양한 크기
- 한 패키지당 50개
- 소켓 head cap 나사 kit 가능
- alley key도 가능
Socket Head Set Screws
- 광범위한 사이즈 선택 가능
- Socket Head Set Screw Kits 이용 가능
- Allen Wrenches 역시 이용 가능
- Typical Lab Quantities에서 다양한 Breadboard Configuration으로 이용됨
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)