Spot Lights

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector	Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector
  • High Accuracy Without Speckle
  • Wide Range of Standard Masks Available
  • White, Blue, Red, and IR Colors Available
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights
  • 최대 2,000 Lux의 고강도 출력
  • 열관리를 위한 방열판 포함
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
  • 호환되는 레티클 패턴 사용 가능
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite Compact Square Spot Lights
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Square Spot Lights
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights
  • 긴 작동 거리에서 고른 조명 생성
  • 최대 110,000 Lux에 이르는 고강도 출력
  • 최대 2,700mm의 작동 거리
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination EuroBrite™ Spot Lights Advanced Illumination EuroBrite™ Spot Lights
  • 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
Advanced Illumination High Intensity Coaxial LED Spot Light Illuminators Advanced Illumination High Intensity Coaxial LED Spot Light Illuminators
Top Seller
Advanced Illumination Coaxial LED Spot Light Illuminators Advanced Illumination Coaxial LED Spot Light Illuminators
  • 8mm 또는 ¼" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • 여러 가지 버전 보유
Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights
  • 8mm 또는 1/4" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • IP65 등급 - 분진이나 미세 수분 입자로부터 보호
  • 50,000 시간의 제품 수명
Advanced Illumination Fiber Optic Replacement LED Spot Lights Advanced Illumination Fiber Optic Replacement LED Spot Lights
  • 8mm 또는 ¼" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • 50,000 시간의 제품 수명
  • 낮은 전력 소모
Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights
  • 300mm 작동 거리에서 65mm 적용 가능
  • 마운팅용 M6 Thread
  • 가변 Intensity 및 Strobed 옵션
Advanced Illumination LED Pattern Projectors Advanced Illumination LED Pattern Projectors
  • 다양한 파장 옵션 이용 가능
  • 조명의 형태를 제어하기 위해 C-Mount 이미징 렌즈 장착
  • 3D 복원 및 매핑에 적합
Advanced Illumination LED Spot Lights Advanced Illumination LED Spot Lights
  • 머신 비전 조명에 적합
  • 100mm에서 43mm 적용 가능
  • 50,000 시간의 제품 수명
Compact LED Area Lights Compact LED Area Lights
  • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
  • 탁월한 균일성
  • 100,000 시간의 제품 수명
  • Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함
Compact LED Spot Lights Compact LED Spot Lights
  • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
  • 탁월한 균일성
  • 100,000 시간의 제품 수명
  • Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함
Metaphase Technologies Wide Beam LED Spot Light Metaphase Technologies Wide Beam LED Spot Light
  • 60W Incandescent Floodlight보다 6배 더 밝음
  • 낮은 소비 전력
  • 깜박임이 없는 LED 조명

LED Spot Light는 여러 가지 이미징 용도를 위한 강한 직사광을 제공하는 데 사용됩니다. LED Spot Light는 검사 대상 물체 또는 이미징 렌즈 둘레의 어디에든 원하는 위치에 배치할 수 있습니다. LED Spot Light는 용도에 따라 어떤 방식으로든 장착 또는 배치할 수 있는 융통성 있는 조명 옵션을 제공합니다. 표준형 brightfield 조명이 효과적이지 않은 용도에는 Coaxial LED Spot Light도 사용할 수 있습니다.

Edmund Optics는 collimator뿐 아니라 coaxial을 포함한 다양한 유형의 LED Spot Light를 공급합니다. 독특한 형태의 물체나 좁은 공간에서의 조명이 필요한 경우 coaxial spot light는 매우 유용한 해결책이 됩니다. Coaxial illumination은 프리즘을 통해 검사 대상 물체를 비춰 작은 음영 영역이나 특이한 형태 주위에 도달할 수 있는 조명을 만들어 냅니다. Collimator는 물체나 표면의 edge contrast를 검사하는 데 아주 적합한 일직선의 collimated light를 생성합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작