Chirped Mirror는 초고속 레이저 펄스가 광매체를 통과할 때 펄스가 확장되는 것을 보정하기 위해 처프 레이저 미러 코팅(chirped laser mirror coating) 처리가 된 분산 보정용 미러입니다. Highly-Dispersive Mirror (HDM)는 고분산 처프 코팅 처리된 멀티레이어 구조의 코팅이 입혀져 있으며 펄스 압축이나 intracavity 분산 보정 용도로 사용됩니다. Chirped 또는 Highly-Dispersive Mirror는 한 쌍의 미러 사이에서 반사 회수를 극대화하기 위해 낮은 입사각(AOI)을 갖도록 설계되거나 일반적인 빔 조정을 위해 넓은 각도를 갖도록 설계됩니다. 이 ultrafast mirror는 프리즘이나 grating compressor의 대체품으로 사용할 수 있으며 GDD 뿐만 아니라 3차 또는 고위 차수의 분산을 보정하여 출력 펄스를 단축할 수 있도록 정렬에 민감하지 않은 초소형 시스템을 구축할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
에드몬드 옵틱스는 Ti:Sapphire, Yb:doped fiber, 툴륨(Tm), 홀뮴(Ho) 등의 펨토초 레이저 광원에 사용할 수 있는 다양한 종류의 Chirped Mirror 및 Highly-Dispersive Mirror를 취급합니다. 이 미러 제품들은 펄스 압축을 위한 낮은 입사각(AOI) 또는 빔 전송 중 초단파 펄스의 압축을 위한 45°의 넓은 입사각(AOI)으로 제공됩니다. 맞춤형 Chirped Mirror 또는 Highly-Dispersive Mirror가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)