- 프리미엄 티슈로 타입 1 및 클래스 1 준수
- 기존 MIL-SPEC에 맞는 티슈
- 크기: 4" x 5", 1묶음: 100매
- 일반 실험용 티슈
- 크기: 4" x 5", 1묶음: 50매
- 부드러우면서 스크래치 방지 처리를 한 구조
- 고급 극세사 기술 적용
- 내구성 우수, 재사용 가능
- 화이트 색상의 부드러운 세척천
- 얇은 표면에 사용하길 권장
- 고급 극세사 기술 적용
- 내구성 우수, 재사용 가능
- 화이트 색상의 주름진 세척천
- 구김이 적은 원단 사용, 우수한 흡수력
Lens Tissue and Cloth are used to clean or polish optical components to maximize performance of an optical system. Lens Tissue and Cloth consist of microfiber cloths or disposable wipes that are designed to effectively remove dirt or many oils from the surface of an optical component. Lens Tissues and Cloth are available in a wide variety of quantities or sizes well suited to ease the maintenance of optical systems.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)