Specialty Windows

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Optotune Beam Shifters Optotune Beam Shifters
  • 각도 포지셔닝 정확도가 높아 해상도가 최대 4배까지 증가
  • 가볍고 컴팩트한 설계가 적용되어 transition(전환) 시간이 짧음
  • Optotune ICC-4C-2000 Controller(#23-717) 필요
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows
  • 높은 수준의 유연성
  • 두께가 극히 얇은 소형 디자인
  • 250nm부터 3µm가 넘는 구간까지 뛰어난 투과율 제공
Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows Chemically Strengthened SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows
  • 내충격, 내온도, 내스크래치 강화
  • VIS 및 NIR 스펙트럼에서 높은 투과율 제공
  • 디스플레이 및 센서용 커버 글래스로 적합
  • SCHOTT AS 87 eco Ultra-Thin Windows 또한 이용 가능

Fused Silica Wedged Windows Fused Silica Wedged Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 에탈론 효과와 Cavity 피드백 제거
  • 30 Arcminute Wedge를 가진 코팅되지 않은 Standard Substrate
  • 다양한 용도에 맞는 substrate로 이용 가능
N-BK7 Wedged Windows N-BK7 Wedged Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Fused Silica Wedge Prisms Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
N-BK7 Wedge Prisms N-BK7 Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔 조정 용도에 적합
  • 0.5° - 15°의 빔 편차 옵션
  • 비코팅 또는 무반사(AR) 코팅 버전으로 제공
  • Anamorphic Prism Pair 또한 이용 가능
Brewster Windows Brewster Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • P-Polarized Light 손실 감소
  • 55.57° 각도에서 원형 프로파일 형성
  • Laser Cavities에 사용하기에 아주 적합함
Spherical Aberration Compensation Plates Spherical Aberration Compensation Plates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 N-BK7 기판
  • 작은 시야각을 가진 시준된 광원에 사용하도록 최적화
  • 투과 파면 정확도: λ/16까지
Hydrophobic Windows Hydrophobic Windows
  • 발수발유 (Oil & Water Repellent) 코팅 처리
  • 산업, 실외 및 거친 환경 용도에 적합
  • 가시광 영역에서 0.5% 미만의 반사율을 갖도록 AR 코팅 처리
 Infrared (IR) Material Windows Infrared (IR) Material Windows
  • 적외선 감지기용으로 탁월한 광학 특성
  • 8 - 14μm에서 최소한의 흡수 손실
  • 원하는 크기에 맞춘 손쉬운 절단
3M Light Control Film 3M Light Control Film
  • 시청 각도 제한 기능(Privacy Viewing)에 이상적
  • Contrast 증진 및 태양광의 가독성 향상
  • 원치 않는 반사 감소
Sapphire Windows with Through Holes Sapphire Windows with Through Holes
  • 25.4mm 직경의 사파이어 기판
  • 3.2 - 19.1mm의 Through Hole 직경
  • 0.33 - 5.5μm에서 높은 투과율
ISP Optics Infrared Brewster Windows ISP Optics Infrared Brewster Windows
  • 반사 손실 없이 P-편광 빛이 투과됨
  • 적외선 스펙트럼에서의 편광 분리에 적합
  • 기판 소재: 저마늄(Ge)/셀렌화 아연(ZnSe)
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

Specialty Window는 다양한 용도에 맞춰 디자인된 Optical Window입니다. Specialty Optical Window는 모양이나 용도면에서 독특합니다. Optical Mirror는 전자 센서나 기타 민감한 광학 부품을 손상이나 빛에 대한 과다 노출로부터 보호하도록 디자인되어 있습니다. Edmund Optics는 Light Control Film, Glass 또는 Acrylic Dome, Heat Absorbing Glass 또는 기타 IR 소재를 사용해 제작한 다양한 Specialty Optical Window를 공급합니다.

Light Control Film은 원치 않는 주변광을 차단하거나 디스플레이 조명의 방향을 제어하는 용도로 아주 적합합니다. Heat Absorbing Glass는 VIS 스펙트럼을 벗어난 파장을 흡수해 시스템에서의 원치 않는 열 전달 양을 최소화합니다. IR 소재 Window는 Medium Wave Infrared (MWIR) 또는 Long Wave Infrared (LWIR) 용도에 사용됩니다. Acrylic 또는 Glass Dome은 2개의 환경 사이를 둘러싸는 보호용 경계로 사용할 수 있습니다. Glass Dome은 광학 특성이 우수하고 Acrylic Dome은 내구성이 뛰어납니다. 아울러, Acrylic Dome은 슬립 또는 나사를 이용해 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작