Reflective Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 평평한 스펙트럼
- 적정한 가격 제품으로서 최대한 정확한 농도 조절 가능
- 서로 적층해서 사용 시 중간 농도값 생성 가능
Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters
Top Seller
- 반사보다는 흡수를 통한 가시광선의 감쇠
- 여러 개의 필터를 겹쳐 사용하면 차단력이 증가
- 이용 가능한 OD의 범위는 0.1 - 4.0
- C-Mount 하우징에 사전 장착된 버전 또한 이용 가능
VIS-NIR Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
- 350 - 1100nm 파장 대역에서 일정한 투과율
- 광학 밀도(OD): 0.1 - 3.0
- 필터 결합을 통한 맞춤형 광학 밀도 가능
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)