광학 렌즈는 빛의 초점을 모으거나 빛을 발산하도록 고안된 광학 부품입니다. 단일 혹은 여러 개의 광학 요소로 구성되는 광학 렌즈는 현미경 검사에서부터 레이저 가공에 이르기까지 매우 광범위한 용도에 사용됩니다. 이러한 광학 렌즈는 생명 과학, 영상 촬영, 방위 등을 포함한 다수의 산업 분야에서 활용됩니다. 렌즈를 통과하는 빛은 렌즈의 프로파일이나 기판에 영향을 받습니다. Plano-Convex (PCX) 또는 Double-Convex (DCX) lens는 빛이 한 점으로 초점을 맺도록 하는 반면 Plano-Concave (PCV) 또는 Double-Concave (DCV) lens는 빛이 렌즈를 통과할 때 빛이 발산하도록 합니다. Achromatic Lens는 색 보정이 필요한 용도에 적합한 반면 Aspheric Lens는 구면 수차를 보정하는데 적합하도록 설계되었습니다. Germanium (Ge), Silicon (Si), Zinc Selenide (ZnSe) lens는 적외선(IR) 스펙트럼을 투과하는 데 적합한 반면 Fused Silica lens는 자외선(UV) 스펙트럼에 사용하기 적합합니다.
에드몬드 옵틱스는 Achromatic Lens 및 Aspheric Lens와 같은 광범위한 기성 광학 렌즈를 포함해 세계 최대 규모의 기성 광학 부품을 취급합니다. 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 다수의 렌즈는 UV, VIS, IR 스펙트럼을 위해 다양한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)