Laser Alignment Eyewear
- 레이저 정렬 시 이산 파장의 가시성 향상
- CE 인증 획득한 레이저광 차단 장비
- Fit Over Rx Glass 및 Adjustable Wrap Around Style로 제공
Laser Detection Products
Top Seller
- UV, VIS, IR 시리즈 – 모든 스팩트럼
- 3가지 mount 형식으로 안전하고 반사없는 캡슐
- 독특하고 IR detector에 Pre-charge 없으며 사용 중 fading 없음
- 투과나 반사 viewing에 사용 가능
Infrared (IR) Handheld Devices
신제품
재고정리
Top Seller
- 적외선(IR) 광원 관찰 및 적외선(IR) 레이저 정렬
- 밝고 콘트라스트가 높은 이미지
- C-마운트 렌즈와 호환 가능
ZAP-IT® Laser Alignment Paper
- 산업 표준 규격의 빔 프로파일 관찰 용지
- Pulsed Laser의 빔 형태, 분산, 모드, 강도 프로파일 기록
- UV - IR의 광대역 광원에 적합
High Power Laser Beam Visualizers
- UV - NIR 구간에서 레이저 빔 감지
- CW와 Pulsed Laser를 위한 높은 Damage Threshold
- 레이저 정렬 용도에 적합
Free-Space Optical Isolators
신제품
- 최대 67 dB 광분리(Isolation)로 뛰어난 안정성 제공
- 최대 92% 투과율로 광파워 극대화
- 4.7mm 입사 구경
Nonlinear Crystals
- 800nm 및 1030nm 레이저의 주파수 변환을 위한 BBO Crystal
- 1030nm 및 1064nm 레이저의 주파수 변환을 위한 LBO Crystal
- 10Hz, 10ns, 1064nm에서 최대 10 J/cm2의 높은 Damage Threshold
- UV - IR의 광대역 투명 범위
Beam Steering Assemblies
- 바로 사용할 수 있는 Beam Steering Assembly
- 고해상도 100 TPI Kinematic 마운트
- 더 나은 안정성을 위해 20mm Post 사용 가능
Mounting Accessories and Power Supplies for Lasers
- 일반적인 Power Supply와 Mount 제품으로서 레이저와 레이저 다이오드에 적합
- 청색과 보라색의 레이저 다이오드 모듈에 안성맞춤
- 다양한 크기와 소재로 제공됨
Metric Spatial Filters
- X-Y Micrometer 변환
- Fiber Alignment용 Gimbal Tilt Control
- Objective Mount용 Z축 변환
Focusable Collimators
- 표준 0.22 NA Fiber Optic Cable에 연결 가능
- UV-VIS 또는 VIS-NIR을 위한 광섬유 이용 가능
- 다양한 Focal Length 또는 Aperture 옵션
Power Supplies and Connection Cables
- 미국, 영국, 유럽, 호주의 표준 콘센트와 호환되는 4종 블레이드 키트
- 전원 공급 장치 옵션: 5V, 12V, 15V
- 5V 옵션만 6ft(약 1.8m) 길이의 코드 포함
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)