Broadband Laser Mirrors

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors Broadband Dielectric ZERODUR® λ/10 Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 열팽창이 거의 없는 ZERODUR® 기판
  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LDT 제공
  • 0 - 45° 입사각에서 사용할 수 있도록 설계된 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 반사 코팅
  • Metallic Coated ZERODUR® Mirror 보유
Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저용 극초단 강화 실버 코팅
  • 600 - 1050nm에서 0 ±20fs2의 낮은 군지연분산(GDD)
  • 50Å RMS 미만의 낮은 거칠기로 산란 최소화
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors
  • 1030nm 및 1064nm에서 99.99%가 넘는 반사율
  • 1064nm, 100Hz, 8ns에서 50 J/cm2의 레이저 손상 임계치
  • 나노초, 피코초, 펨토초 레이저 펄스를 위한 범용 설계
  • 맞춤 제작 옵션은 최대 200mm 직경까지 적용 가능
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs
  • 처프 펄스 증폭 시스템 및 초대역 레이저 발진기에 안성맞춤
  • 초광대역 디자인으로 분산 보정 지원
  • 600 - 950nm 또는 650 - 1350nm 대역에서 수치가 낮은 -60fs2의 네거티브 GDD 및 99%가 넘는 고반사율 제공
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저 펄스 포커싱에 적합
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 99%가 넘는 반사율
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • 유효 초점 거리: 25 - 500mm
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirror 보유
Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 반사율이 99% 이상
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저에 적합
  • 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror 보유
45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors 45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors
  • 높은 반사율과 음의 Group Delay Dispersion (GDD)
  • 45° 입사각에서의 분산 보정 및 빔 압축에 적합
  • Ti:sapphire 등의 Femtosecond Laser를 위한 디자인
1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors 1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
  • 5° AOI에서 -200 fs2의 Negative GDD
  • 950 - 1120nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • Yb:doped Fiber Laser의 펄스 압축용으로 설계
  • 광대역 초고속 처프(Chirped) 코팅
Precision Spherical Ultraviolet (UV) Mirrors Precision Spherical Ultraviolet (UV) Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장: 120nm, 190nm
  • VUV/DUV 광원의 초점을 맞추는 데 적합
  • 가시광선(VIS) 및 적외선(IR) 스펙트럼에서 광대역 반사
  • Precision Flat Mirror 보유
2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors 2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
  • 2000 - 2200nm 구간에서 99.9%가 넘는 반사율
  • 5° AOI에서 -1000fs2의 GDD
  • 툴륨 및 홀뮴 레이저의 펄스를 100fs 미만으로 압축하는 데 적합
  • 극초단 초고속 처프 코팅(Chirped Coating)
Broadband Dielectric λ/10 Mirrors Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LIDT 제공
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계
Precision Ultraviolet Mirrors Precision Ultraviolet Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 120nm와 190nm의 설계 파장
  • 지정된 영역에서 85%가 넘는 평균 반사율
  • 향상된 금속 코팅으로 VIS 영역까지 확장된 광대역 반사력
Precision Broadband Laser Mirrors Precision Broadband Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Tunable Lasers 및 다중 Laser Sources 반사에 적합
  • 모든 Polarization 상태는 0 - 45°부터 높은 반사율
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
Knife-Edge Pickoff Mirrors Knife-Edge Pickoff Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 서로 근접해서 전파하는 두 개의 빔을 분리하도록 설계됨
  • 45°Bevel (비스듬한 면)
  • 최대 Knife-Edge까지 이르는 코팅 구경
  • 강화 알루미늄, 보호용 골드 및 실버 코팅 옵션
Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Broadband Laser Mirror는 다중 레이저, 비정상 파장 또는 가변 파장 레이저 광원으로 구성된 레이저 시스템의 다양한 기능을 최적화하고 광대역 파장 범위에서 높은 반사율을 제공하도록 설계된 제품입니다. 이러한 미러는 대다수의 염료, 다이오드, Ti:sapphire, Nd:YAG, 광섬유 레이저 광원을 사용해야 하는 용도에는 유전체 코팅 처리가 되고 반사율의 범위를 더욱 확장해야 하는 용도에는 금속 코팅 처리가 됩니다. 광대역 레이저 미러는 레이저와 사용 시 산란과 열로 인한 영향을 최소화하기 위해 표면 품질이 높고 열정 안정성이 뛰어난 용융 실리카 기판으로 제조됩니다.

에드몬드 옵틱스는 0 - 45°의 입사각을 가지고 있는 flat Broadband Laser Mirror 뿐만 아니라 UV부터 IR까지의 용도를 위한 특수 옵션 또한 취급합니다. TECHSPEC Broadband Dielectric Laser Mirrors는 설계 파장 범위에서 반사율이 98%가 넘는 UV, VIS, NIR 버전으로 제공됩니다. 성능면에서 이와 유사한 Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors는 마운팅이 용이하기 때문에 레이저 시스템에 쉽게 결합됩니다. DUV (Deep UV)와 VUV (Vacuum UV) 용도를 위한 Precision Ultraviolet Mirrors는 편광 민감도를 최소화하기 위해 알루미늄 기판에 코팅 처리가 되어 있어 반사율이 뛰어납니다. 이외에도 강화 알루미늄, 보호 골드 또는 보호 실버 코팅 처리가 되어 있는 Knife-Edge Pickoff Mirrors는 전파성 레이저 빔을 정밀하게 분리하는 데 사용됩니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작