- 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
- 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
- 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
- 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
- TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유
- 회절 한계 성능: λ/14 RMS의 투과 파면
- 간소화된 테이퍼 설계를 적용해 45° 입사각으로 추가 간극 확보
- 곡선형 삼중 날개 구조로 회절 효과 감소
- TECHSPEC® Reflx™ Objective 보유
- 250nm -10µm의 UV, VIS, IR 용도를 위해 AR 코팅 처리됨
- 2X - 5X의 다양한 반사 배율
- 모놀리식 디자인으로 열적 효과 감소
- 특허 출원중
- 정밀한 Alignment를 위한 조절 가능
- 특정 파장 범위에 적용 가능한 다양한 코팅 옵션
- 다양한 objective setup을 위한 Finite Conjugate 디자인과 RMS Threading Integrate
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)