Laser Polarization

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Fresnel Rhomb Retarders Fresnel Rhomb Retarders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 2%의 Retardance 변동을 갖는 광대역 성능
  • 12.7mm와 25.4mm 옵션 이용 가능
  • λ/4와 λ/2 Retardance 옵션
Achromatic Waveplates (Retarders) Achromatic Waveplates (Retarders)
  • 다양한 대역에 사용 가능
  • 각각의 광대역 스펙트럼 범위에 걸친 일정한 응답
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
Brewster Windows Brewster Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • P-Polarized Light 손실 감소
  • 55.57° 각도에서 원형 프로파일 형성
  • Laser Cavities에 사용하기에 아주 적합함
Free-Space Optical Isolators Free-Space Optical Isolators 신제품
  • 최대 67 dB 광분리(Isolation)로 뛰어난 안정성 제공
  • 최대 92% 투과율로 광파워 극대화
  • 4.7mm 입사 구경
Glan-Type Polarizers Glan-Type Polarizers
  • 최대 200,000:1의 높은 소광비
  • 1064nm에서 최대 5 J/cm2의 레이저 손상 고임계치
High Energy Laser Line Polarizers High Energy Laser Line Polarizers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 45° 입사각
  • Nd:YAG Harmonics와 HeNe 파장에 사용 가능
Infrared (IR) Wire Grid Polarizers Infrared (IR) Wire Grid Polarizers
Lyot Depolarizers Lyot Depolarizers
  • Polarized Light를 Non-Polarized Light로 변형
  • Polychromatic Light용으로 디자인됨
  • UV - IR 파장 범위
Precision Zero Order Waveplates (Retarders) Precision Zero Order Waveplates (Retarders)
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • 탁월한 시야각
  • Birefringent Polymer Stack
Quartz Waveplates (Retarders) Quartz Waveplates (Retarders)
  • Zero Order 및 Multiple Order Waveplates
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Black Anodized Aluminum Frame에 장착
  • Zero Order Polymer Waveplates도 이용 가능
Radial Polarization Converters Radial Polarization Converters
  • 선형 편광을 방사형이나 방위형으로 변환
  • 원형 편광을 Optical Vortex(도넛 모양의 빔)로 변환
  • 나노초 및 펨토초 범위에서 높은 손상 임계치 제공
  • 고위 차수 버전은 고위 차수 편광과 Optical Vortex 생성 가능
Rochon Polarizers Rochon Polarizers
  • 다양한 편광 소재 사용 가능
  • 직선 형태의 정상 광선
  • 각도 편차를 갖는 이상 광선
  • Wollaston Polarizer 보유
Wollaston Polarizers Wollaston Polarizers
  • 다양한 편광 소재 사용 가능
  • UV - IR 영역 제공
  • 정상 광선과 이상 광선 간 큰 각도 편차
  • Rochon Polarizer 보유
ISP Optics Infrared Brewster Windows ISP Optics Infrared Brewster Windows
  • 반사 손실 없이 P-편광 빛이 투과됨
  • 적외선 스펙트럼에서의 편광 분리에 적합
  • 기판 소재: 저마늄(Ge)/셀렌화 아연(ZnSe)
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

Laser Optics

Laser Polarization component (레이저용 편광 부품)은 편광 용도에 필요한 여러 요구 사항을 위해 사용됩니다. Laser Polarizer (레이저 편광필터)는 다양한 레이저 용도에서 특정 편광 상태의 빛을 분리하거나 비편광 상태의 빛을 편광 상태의 빛으로 전환하는 데 사용됩니다. 이러한 레이저 편광필터에는 다양한 기판과 코팅을 적용할 수 있으며, 2개를 겹쳐서 사용해 특정한 단일 편광 상태를 투과하기도 합니다. 레이저용 편광 부품은 단순한 강도 조절, 화학 분석 및 광학적 분리와 같은 다양한 응용 분야에서 편광 상태를 조절하거나 제어하는 데 활용됩니다.

에드몬드 옵틱스에서는 Glan-Laser Polarizer, Glan-Thompson Polarizer, Glan-Taylor Polarizer, Waveplate Retarder와 같은 수많은 종류의 레이저 편광 부품을 취급합니다. 또한, Wollaston Polarizer와 Fresnel Rhomb Retarder를 포함한 특수 편광필터를 제공해드리고 있습니다. 이외에도 편광 상태의 빛을 무작위 상태의 빛(random light)으로 전환하는 여러 종류의 Depolarizer(감극제)를 공급해드립니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작