광학 필터는 파장이나 파장 범위를 선별적으로 투과하거나 차단하는 데 사용됩니다. 광학 필터는 형광 현미경, 분광학, 임상 화학, 머신 비전 검사와 같은 용도에 주로 사용됩니다. 광학 필터는 생명 과학, 이미징, 공업, 방위 산업 분야에 이상적인 제품입니다. 에드몬드 옵틱스는 다양한 어플리케이션을 위해 bandpass interference, notch, edge, dichroic, color substrate, ND 등의 여러 가지 광학 필터는 취급합니다. 또한 성능을 최대화하면서 높은 광학 밀도(OD)가 요구되는 어플리케이션을 위해 내구성이 뛰어난 하드 코팅도 제공합니다.
Bandpass Interference Filter는 스펙트럼의 일부는 투과시키고 기타 모든 파장은 차단하도록 설계되었습니다. Notch Filter는 스펙트럼의 일부는 차단시키고 기타 모든 파장은 투과시키도록 설계되었습니다. Edge 또는 Dichroic Filter는 컷온 파장보다 길거나 컷오프 파장보다 짧은 파장을 투과시킵니다. Color Substrate Filter는 소재 고유의 흡수성과 투과성을 활용하는 반면 ND Filter는 스펙트럼 일부 구간에서 투과성을 고르게 감소시킵니다.
참고: 필터 커브는 모든 제품군과 재고 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)