IR Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 낮은 굴절률
  • 진공 등급의 UV 기판
  • 비코팅, VIS-NIR, NIR II Broadband AR 코팅 옵션
Lightpath® Thermal Imaging Assemblies Lightpath® Thermal Imaging Assemblies
  • 정밀 몰딩된 칼코게나이드 렌즈
  • 열화상 카메라에 적합한 소형 디자인
  • 2.7 - 24mm의 초점 거리
Germanium Plano-Convex (PCX) Lenses Germanium Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 - 5µm, 3 - 12µm 및 8 - 12µm 파장 대역으로 코팅 처리 가능
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 주로 사용되는 기판으로 제조된 적외선 렌즈
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
TECHSPEC® Germanium Meniscus Lenses TECHSPEC® Germanium Meniscus Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 2 - 16μm의 파장 범위
  • 내구성 있는 설계로 요건이 까다로운 용도에 적합
  • 우수한 구면 보정력
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Germanium Infrared (IR) Aspheric Lenses Germanium Infrared (IR) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 성능
  • 다양한 코팅 옵션
  • Prescription 데이터 전체 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 3–5μm 범위에서 색보정
  • Near Diffraction Limited 포커싱 성능
  • 전체 Prescription Data 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.2 - 7μm의 파장 범위
  • 밀도가 낮고 분산이 적게 발생
  • 25 – 250mm의 초점 거리로 제공
  • 널리 사용되는 기판으로 제조되는 적외선 렌즈 별도로 이용 가능
Silicon Aspheric Lenses Silicon Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 성능
  • 저분산 특성을 갖고 밀도가 낮음
  • 부품이 가벼워야 하는 적외선(IR) 어플리케이션에 적합
  • 1650 - 3000nm 파장 대역에 대한 BBAR 코팅 및 3000 - 5000nm 파장 대역에 대한 중적외선(MWIR) 무반사(AR) 코팅 가능
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 광대역 AR 코팅 옵션
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 8-12µm의 AR 코팅 이용 가능
Zinc Selenide Infrared (IR) Aspheric Lenses Zinc Selenide Infrared (IR) Aspheric Lenses
  • ZeSe 기반
  • 회절 제한(Diffraction Limited) 디자인
LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses
  • 1.8 - 12μm의 파장 범위
  • 다양한 코팅 옵션
  • 마운트 및 비마운트 버전
ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses
  • 350nm-7μm에서의 90% 보다도 높은 투과율
  • 낮은 굴절률
Standard Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses Standard Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 저분산 및 저밀도
  • 1.2 - 7μm의 투과 범위
Infrared (IR) Fresnel Lenses Infrared (IR) Fresnel Lenses
  • IR 디텍터에 빛을 수집하는데 탁월
  • 8-14 마이크론 범위에서 흡수손실 최소
Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
  • 다양한 배율에 최적화
  • OEM 용도 결합에 적합
  • 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Double-Convex (DCX) Lenses ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Double-Convex (DCX) Lenses
  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합
ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 초점 거리: 25 – 500mm
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Plano-Concave (PCV) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Plano-Concave (PCV) Lenses
  • 굴절률 낮음
  • IR 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2) 기판
  • 광학 테이블 기반 실험용 영국식 표준 규격으로 제공
ISP Optics Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 0.35 - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 적외선 시스템과 통합하는 데 적합
ISP Optics Germanium (Ge) Meniscus Lenses ISP Optics Germanium (Ge) Meniscus Lenses
  • 메니스커스 볼록 렌즈 설계 적용
  • 구면 수차 최소화 및 스폿 크기 축소
  • 파장 대역: 2 - 16μm
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
ISP Optics Germanium (Ge) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Germanium (Ge) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
ISP Optics Silicon (Si) Aspherical Lenses ISP Optics Silicon (Si) Aspherical Lenses 신제품
  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 회절 한계 성능
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Silicon (Si) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 3 - 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅을 입혀 내구성 향상
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
  • 초점 거리: 25.4 - 500mm
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses
  • 1 - 12µm 파장 대역에서 스폿 크기가 작도록 설계
  • NIR 및 LWIR까지의 스펙트럼(1 - 12μm 파장 대역)을 커버하는 BBAR 코팅
  • 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음

IR Lens는 near-infrared, short-wave infrared, mid-wave infrared 또는 long-wave infrared 스펙트럼의 빛을 집광, 초점 또는 시준하는 데 사용됩니다. IR Lens는 thermal imaging, FLIR 또는 spectroscopy를 포함해 700nm 이상에서 동작하는 용도에서 성능을 극대화하기 위한 특정 substrate 또는 AR 코팅을 이용하는 optical lens입니다. IR 스펙트럼은 700 – 16000nm 파장을 의미합니다. 좀 더 세분하면, NIR은 700 – 900nm, SWIR은 900 – 2300nm, MWIR은 3000 – 5000nm, 그리고 LWIR에는 8000 – 12000nm 파장이 포함됩니다.

Edmund Optics는 상당 부분의 IR 스펙트럼에 걸쳐 높은 성능을 구현하는 singlet lens, achromatic lens, aspheric lens 또는 focusing objective를 포함한 다양한 IR Lens를 공급합니다. IR Achromatic Lens는 FTIR spectroscopy를 포함한 다양한 공업, 생명과학 또는 방위 산업 용도나 tunable QCL laser와 사용하는 데 아주 적합합니다. Zinc Selenide IR Aspheric Lens는 CO2 laser의 출력 초점을 모으는 데 아주 적합한 회절제한 디자인을 갖고 있습니다. 추가 substrate에는 germanium, sapphire, silicon, zinc selenide 또는 zinc sulfide가 포함되어 있습니다. AR 코팅 옵션에는 VIS-NIR, NIR I, NIR II, Telecom-NIR 또는 SWIR이 포함됩니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작