제품이 장바구니에 추가됨
 
 
 
 
 
에드몬드 옵틱스 제품 소개
FIXED LASER
BEAM EXPANDERS

에드몬드 옵틱스는 다양한 파장과 배율 범위를 커버하는 여러 종류의 빔 익스팬더 제품을 설계하고 제조합니다. EO의 빔 익스팬더 는 제품군마다 차별화된 특징들을 연관짓기 위해 항성 및 기타 천체로부터 영감을 받아 붙여진 제품명을 가지고 있습니다.

Scorpii
Arcturus
Vega
Draconis
Canopus

 

신제품

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders는 저가의 비용으로도 높은 투과율을 제공합니다. 이 빔 익스팬더는 시스템 결합에 적합한 비용 효율적인 제품으로서 355nm, 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위한 AR 코팅 처리를 특징으로 합니다.

Beam Expanders  Kits
Scorpii Stars

AR Scorpii는 백색 왜성과 적색 왜성으로 이루어진 희미한 쌍성펄서 항성계입니다. AR Scorpii의 저조도는 낮은 광학적 파워와 관련이 있듯이 TECHSPEC® Scorpii YAG Beam Expanders는 다른 빔 익스팬더 제품군보다 파워가 낮은 빔과 사용하도록 고안되었습니다.

 

Scorpii

Scorpii Product

 

신제품

Arcturus™ HeNe Beam Expanders

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders는 회절 한계 성능의 광학적 디자인과 비회전식 포커스 메커니즘을 특징으로 하면서도 조준(bore sight) 정밀도를 유지하고 초점을 맺은 빔의 광학 수차를 최소화합니다.

더 알아보기
Arcturus Stars

Arcturus는 밤하늘에서 네 번째로 가장 밝게 보이는 적색의 거대 항성입니다. 가장 흔히 사용되는 HeNe 레이저 파장 또한 적색(632.8nm)으로서 TECHSPEC® Arcturus HeNe Beam Expanders는 HeNe 레이저용으로 설계되었습니다.

 

Arcturus

Arcturus Product

 

신제품

Vega™ Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Beam Expanders는 입력빔의 발산각을 보정할 수 있도록 발산각 조절 기능이 있는 제품입니다. 콤팩트한 이 빔 익스팬더는 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 달성하기 때문에 단일 파장 레이저 라인과 광대역 디자인 모두에서 사용할 수 있습니다.

레이저 라인 디자인  광대역 디자인
Vega Stars

Vega는 크기가 약간씩 달라지는 가변 항성으로서 TECHSPEC® Vega Beam Expanders가 입력빔의 발산각을 보정하기 위해 각도 범위를 변경하듯이 항성의 각도 범위를 변경합니다.

 

Vega

Vega Product

 

신제품

Draconis™ Beam Expanders

TECHSPEC® Draconis™ Beam Expanders는 TECHSPEC® Vega Beam Expanders와 마찬가지로 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 제공하지만 시준을 조정할 때 회전식 포커스 메커니즘 대신 슬라이드식 포커스 메커니즘을 사용해 빔의 이탈을 최소화합니다.

레이저 라인 디자인  광대역 디자인
Draconis Stars

Thuban으로도 알려진 Alpha Draconis는 기원전 3942부터 기원전 1793까지는 북극성이었다. Alpha Draconis가 북극 상공의 밤하늘에서 거의 움직임이 없는 것처럼 TECHSPEC® Draconis Beam Expanders는 시준 조정 동안 빔의 이탈을 최소화하고 출력빔이 움직이지 않도록 합니다.

 

Draconis

Draconis Product

 

신제품

Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders 는 광대역 또는 무채색 빔 확장에 이상적인 전체 반사형 모놀리식 디자인과 가변 파장, 자외선, 초고속 레이저를 포함한 UV - IR 범위의 다양한 광원을 특징으로 합니다.

더 알아보기
Canopus Stars

Canopus는 카리나 별자리에서 흰색으로 보이는 가장 밝은 항성입니다. 백색광에 모든 가시 파장이 포함되어 있는 것과 마찬가지로 TECHSPEC® Canopus Reflective Beam Expanders는 무채색이며 다양한 파장과 함께 사용할 수 있습니다.

 

Canopus

Canopus Product

관련 자료

어플리케이션 노트

이론적 설명, 연관 공식, 그래픽 삽화 등 기타 내용을 포함한 기술적 정보와 어플리케이션.

Laser Beam Expanders
읽어보기  

Beam Expander Selection Guide
읽어보기  

Beam Expander Testing
읽어보기  

Rotating vs. Sliding Beam Expander Focusing Mechanisms
읽어보기  

Laser Optics
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작