제품이 장바구니에 추가됨
안정적인 렌즈
 

안정성 등급의

강건설계

  •  충격과 진동 후에도 픽셀의 이동 최소화
  •   단순화된 포커싱에 기계적으로 견고한 구조
  •   광소자를 제자리에 고정 처리하여 광학적 안정성 유지

안정성 등급의 강건설계는 광 포인팅을 안정적으로 유지하여, 충격이 가해진 후에도 흔들림 없는 포지셔닝을 보장해줍니다. 조리개의 교체 및 간소화된 포커스 메커니즘 외에도 개별 렌즈 요소가 제자리에 고정 처리되어 있어 하우징 내에서의 불필요한 움직임을 방지할 수 있습니다. 

왜 안정성 등급의 강건설계인가?

STANDARD C SERIES IMAGING LENS
Ruggedized Lenses Line Art
이미징 시스템에 진동이 가해지면 렌즈 요소의 중심이 이탈하고 카메라 센서에 생성되는 이미지 또한 흔들리게 되면서 이미지가 다른 픽셀로 이동하게 됩니다. 구체적인 설명을 위해 당사의 C Series Lens가 움직이는 모습을 과장되게 표현한 예시.
RUGGEDIZED Cr SERIES LENS
Ruggedized Lenses Line Art
Stability Ruggedized Cr Series Lenses는 C Series Lenses와 동일한 핵심 디자인을 사용합니다. 하지만 Cr Series Lenses는 렌즈 배럴 내부에 있는 렌즈 요소를 고정 처리하여, 충격이나 진동이 가해진 후에도 동안 픽셀 이동을 최소화함에 따라 이미지에 움직임이 발생하지 않습니다.

50G Shock가 가해진 후 픽셀 이동

50G Shock가 가해진 후 픽셀 이동의 비교
좌측의 C Series Fixed Focal Length Lens(standard imaging lens)는 이상 없이 작동하더라도, 50G Shock가 가해진 후에는 1픽셀 이상의 픽셀 이동이 발생함을 알 수 있습니다. 이에 반해 Stability Ruggedized Cr Series Lens는 동일한 양의 충격이 가해진 후 픽셀 이동이 1픽셀보다 훨씬 작은 1µm 미만임을 알 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스의 강건설계 렌즈

Rugged Blue Series M12 Lenses
  • 최대 1/2", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 Blue Series Lens의 강건설계 버전(50G Shock)으로서 각각의 광소자가 제자리에 고정 처리됨
  • 2mm - 25mm의 초점 거리
Cr Series Fixed Focal Length Lenses
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 강건설계(Cr) 버전(50G Shock)
  • 3.5mm - 50mm의 초점 거리
HRr Series Fixed Focal Length Lenses
  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HR Series Lens의 강건설계(HRr) 버전으로서 각각의 광소자가 제자리에 고정 처리됨
  • 8.5mm - 12mm의 초점 거리
HPr Series Fixed Focal Length Lenses
  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lenses의 Instrumentation (HPi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 16mm - 50mm의 초점 거리

요건이 까다로운 어플리케이션을 위해 강건설계가 적용된 맞춤형 솔루션이 필요하세요?

설계부터 제작까지 특정 요구사항에 맞춰 설계된 맞춤형 렌즈가 필요하더라도, 당사 엔지니어는 최상위 요건이 요구되는 이미징 응용 분야에 최적화된 솔루션을 함께 모색해드립니다. 또한 당사만의 기업내 제조 역량을 통해 모든 단계에 걸쳐 제품 및 절차상의 품질을 보장하고자 최선을 다합니다.

더 알아보기  

강건설계에 대한 더 자세한 정보를 원하세요?

 

이미징 렌즈의 강건설계

읽어보기
 

강건설계 렌즈의 계측기술 백서

다운로드 받기
 

강건설계가 적용된 이미징 렌즈에 관한 간단 설명

시청하기
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작