제품이 장바구니에 추가됨

맞춤 제작형 광학 필터 글래스


  • 60가지 유형의 SCHOTT 광학 필터 글래스 재고 보유

  • 최소 주문 수량 없음

  • 고객이 원하는 제품 사양에 따라 정밀 제작 및 완전 맞춤 설계 가능

  • 프로토타입 제작 시 신속한 납기 제공

SCHOTT logo

개론

독일에 위치한 에드몬드 옵틱스의 제조 사이트인 ITOS는 4-160mm 두께로 맞춤형 형태와 크기의 광학 필터 글래스를 취급합니다. ITOS는 최첨단 제조 장비를 보유하고 다양한 raw glass plate를 포함한 SCHOTT Optical Filter Glass의 광범위한 기성 제품을 활용하기 때문에 소량의 맞춤 제작 필터에 대한 신속한 출고 및 납기가 가능합니다. 또한 이 제조 시설은 DIN ISO 9001:2015 인증을 받음에 따라 대량 생산 시에도 신뢰성과 품질을 보장해드립니다.

견적 요청 또는 전문 상담을 원하시면 당사로 문의 바랍니다.

광학 기술 역량

고객의 어플리케이션에 따라 스펙트럼 요건에 맞는 59가지 유형의 다양한 필터 글래스를 선택할 수 있습니다. 프로토타이핑을 위한 소량 제작부터 OEM 시스템을 위한 맞춤형 스펙 제조에 이르기까지 에드몬드 옵틱스는 고객의 성공적인 프로젝트를 보장하기 위해 광학 필터 글래스의 정밀 커팅 및 연마 공정 역량을 갖추고 있습니다.

Optical Filter Glass Capabilities
Dimensions (mm) Ø 3 to 160 or
2 x 2 to 160 x 160
Dimensional Tolerances (mm) ≥ 2 to 49 ±0.2
≥ 50 to 99 ±0.3
≥ 100 to 160 ±0.4
Thickness (mm) 0.5 – 4.0
Thickness Tolerances (mm) ≤ 1 ± 0.1
> 1 to 4 ± 0.2
Surface Finish* P2
Form Errors, Planarity* 3/10-15 up to Ø 50 mm
Surface Defects* ≥ 2 to 49: 5/3 x 0.63
≥ 50 to 160: 5/4 x 0.63
Parallelism* 3 arcmin
Edges & Bevels Round parts ≥ Ø5 mm: polished edges & protective bevel
Square & rectangular parts < 50 x 50 mm: polished edges, no bevel
Edge Chips ≤ Ø80 mm < 0.3 mm (5/E0.3)
≥ Ø81 mm < 0.6 mm (5/E0.6)
*DIN ISO 10110 규정을 준수하는 제품 사양. MIL-PRF-13830B 규정을 준수하는 제조 사양 또한 제공 가능.

광학 필터 선택 가이드

컬러 글래스 광학 필터는 코팅 처리보다 흡수 기능을 통해 작동하는 광학 부품입니다. 에드몬드 옵틱스는 밴드패스, 쇼트패스, 롱패스, ND, 열흡수, 멀티밴드 필터 등의 매우 다양한 컬러 글래스 필터를 취급합니다. 여러 가지 유형의 광학 필터에 대해 자세히 알아보시려면 아래를 클릭하십시오.

바로 시작하기  

맞춤 제작 옵션 & 가용 치수 및 허용오차

SCHOTT Optical Filter Glass Types Available for Customization
BG3 BG60 VG9 GG395 GG495 RG695
BG7 BG61 VG20 GG400 OG515 RG715
BG18 BG62 UG1 GG420 OG530 RG9
BG25 BG63 UG5 GG435 OG550 RG780
BG38 BG64 UG11 GG455 OG570 RG830
BG39 BG67 BG36 GG475 OG590 RG850
BG40 RG1000 N-WG280 KG5 RG610 NG5
BG42 KG1 N-WG295 NG1 RG630 NG9
BG50 KG2 N-WG305 NG3 RG645 NG11
BG55 KG3 N-WG320 NG4 RG665  
General Information SCHOTT Optical Filter Glass
UG Black and blue glasses, UV transmitting
BG Blue, blue-green, and multiband glasses
VG Green glasses
GG Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting
OG Orange glasses, IR transmitting
RG Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting
NG Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range
WG Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges
KG Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR

기타 맞춤 제작 옵션

  • Neutral density filter는 참조 파장에서 특정 광밀도/투과율을 위해 설계됨
  • 접합형 컬러 글래스 조합
  • 광도 측정 보고서

제조 장비

  • 최첨단 싱글 & 더블 사이드 연마기
  • 고정밀 다이아몬드 톱
  • 베벨링 머신
  • CNC 센터링 머신
  • 워터젯 커터
  • 레이저 인그레이버

계측 기술

  • 분광 광도계
  • Zygo® 간섭계
  • 측정용 현미경
  • 디지털 계측 프로젝터
Aspheric Equipment
 

제품

SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT KG Heat Absorbing Glass

SCHOTT KG Heat Absorbing Glass

Longpass Glass Color Filters

Longpass Glass Color Filters

Colored Glass Bandpass Filters

Colored Glass Bandpass Filters

기술 자료

동영상

간단한 기술 조언부터 제품별 장점을 보여주는 어플리케이션 기반의 시연까지 다양한 정보를 제공하는 기업용 또는 교육용 영상.

Filter Holder Plate and Interchangeable Filter Holder

필터 홀더 플레이트와 교체식 필터 홀더

 

어플리케이션 노트

이론적 설명, 방정식, 그래픽 삽화 등을 포함한 기술 정보 및 어플리케이션 예제.

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작
읽어보기  

Neutral Density Filter 이해하기
읽어보기  

광학 필터
읽어보기  

최신 광학 트렌드

미래는 기술 및 어플리케이션 발전과 더불어 광학에 의해 좌우됩니다. 에드몬드 옵틱스는 최신 광학 제품과 기술에 관한 정보를 제공함으로써 미래를 지속적으로 수용하고자 노력합니다.

광학 필터의 미래
더 알아보기  

b고객의 예산, 실적, 스케줄 요건을 맞추기 위해 EO가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작