제품이 장바구니에 추가됨

EDMUND OPTICS®
플로리다에 위치한 레이저 광학 센터

전문성을 갖춘 레이저 광학 제조 전용 센터

에드몬드 옵틱스 플로리다에 위치한 레이저 광학 센터는 UV에서부터 far IR 파장에 이르는 범위에서 레이저 손상 고임계치와 레이저 크리스털 코팅이 적용된 다양한 종류의 광학 부품을 제조합니다. 에드몬드 옵틱스는 이번 레이저 광학 전용 센터의 개설로 크리스털과 글래스 제조, 광학 연마 가공, 정밀 계측, 레이저 손상 고임계치, DIC(DIAMOND-LIKE CARBON) 코팅, 제품 검수, 테스트 등 전 과정에 걸쳐 레이저 광학 제조 역량을 확장할 수 있게 되었습니다. 미국 플로리다주 탬파시 외곽에 위치한 이 레이저 광학 센터는 3,159m2(34,000평방피트)의 넓은 제조 단지에 여러 명의 레이저 광학 전문가 포함 약 50명의 직원이 상주하고 있습니다.

  보도 자료 보기

QTF

광학 기술 역량

  • LIDT 값이 높은 코팅
     
  • 레이저 크리스털 코팅 및 연마
     
  • DLC(DIAMOND-LIKE CARBON) 코팅
     

레이저 손상 임계치(LIDT)가 높은 코팅을 증착 시에는 첨단 공정 제어 시스템이 필요하고 제조 시 청결도와 코팅 반복도 등의 매개변수를 정밀하게 감시해야 합니다. 고출력 레이저에 대한 산업 수요가 지속적으로 증가하면서 레이저 광학의 LIDT 중요성이 점차 높아지고 있습니다. 레이저 광학의 고임계치 코팅 역량에 기업내 LIDT 테스트 역량이 더해져 까다로운 LIDT 요건을 필요로 하는 고객의 어플리케이션에 적합한 광학 부품을 제공할 수 있게 되었습니다.

  • LIDT 값이 높은 코팅 옵션으로 248nm - 12µm 범위에 적용 가능
  • N-BK7과 Nd:YAG 등의 널리 사용되는 레이저 광학 기판 취급
광학 필터 글래스

레이저 크리스털은 고체 레이저 광원용 이득 매질과 같은 기능을 합니다. 이 소재는 일반적으로 희토류나 전이 금속 이온으로 도핑 처리가 되어 유도 방출을 통해 레이저 빛을 증폭시킵니다. 비선형 레이저 크리스털은 레이저 광원의 주파수 변환에 사용됩니다. 에드몬드 옵틱스 플로리다의 레이저 광학 센터는 매우 광범위한 소재로 레이저 크리스털을 코팅 및 연마하는 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 정밀 연마 기술은 코팅의 접착력을 향상시켜 광손실은 최소화하고 LIDT는 높여줍니다.

  • YAG, YALO, YLF, KTP, YVO4, PPLN, PPSLT 등의 크리스털 소재
  • 원형, 사각형, 지그재그 슬래브형 외관
  • 크리스털 연마 및 LIDT 값이 높은 코팅
더 알아보기
광학 필터 글래스

다이아몬드형 카본 코팅(DLC: Diamond-like carbon)은 경도, 응력, 내부식성이 천연 다이아몬드와 매우 유사한 특성을 보입니다. 이와 같은 코팅은 적외선(IR) 구간에서 투과율이 매우 높기 때문에 무반사(AR) 코팅을 필요로 하는 거친 환경에서의 적외선 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 밖에도 방위 용도를 비롯해 코팅이 스크래치, 오염물, 응력에 노출될 수 있는 용도에 사용됩니다.

  • 게르마늄 및 실리콘 등의 IR 소재에 증착됨
  • 거친 환경에서의 광학 수명을 연장시킴
  • 천연 다이아몬드의 특성을 재현한 나노복합 탄소코팅
더 알아보기
POLARIZER

복합 광학 코팅

  • 기성과 맞춤형 레이저 광학 설계 및 광학 코팅 증착
  • 다중대역 무반사, 고반사 E-빔 코팅 등 복합 코팅 기술
  • 극초단 용도에 적합한 높은 수치의 LDT 값 및 군지연분산(GDD) 정밀 제어

Example Reflectance for Highly-Reflective, Low-GDD Mirror

POLARIZER

Example GDD for Highly-Reflective, Low-GDD Mirror

POLARIZER

바로 구매가 가능한 관련 제품들

Nd: YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Nd: YAG Laser Line Mirrors

Yb: YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Yb: YAG Laser Line Mirrors

Concave Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Concave Laser Line Mirrors

Excimer Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Excimer Laser Line Mirrors

Nd:YAG Harmonic Separators
TECHSPEC

Nd:YAG Harmonic Separators

Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC

Broadband Dielectric λ/10 Mirrors

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

λ/10 Laser Line Coated Windows
TECHSPEC

λ/10 Laser Line Coated Windows

λ/10 Laser Line Coated Windows
TECHSPEC

λ/20 High Power Laser Line Windows

λ/20 High Power Laser Line Windows
TECHSPEC

Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Laser Debris Shields
TECHSPECTECHSPEC

Laser Debris Shields

Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC

Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses

λ/20 PCX Lenses
TECHSPEC

λ/20 PCX Lenses

Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses
TECHSPEC

Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses

High Power Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC

High Power Laser Line Right Angle Prisms

Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC

Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors
TECHSPEC

Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors

Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC

Fused Silica Wedge Prisms

Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC

Vega™ Broadband Beam Expanders

Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC

Vega™ Broadband Beam Expanders

Edmund Optics® Florida
500 Brooker Creek Blvd.
Suite 100
Oldsmar, FL 34677
Compliance logo
CONTACT
 Phone: (813)855-1900
 Fax: (813) 855-5580
 E-Mail: [email protected]
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작