제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Athermalized Imaging Lens, 광열로 인한 디포커스 및 충격과 진동으로 인한 픽셀 이동 최소화에 탁월

5/24/2022, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 글로벌 광학 부품 제조 업체이자 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 당사 신제품인 TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses를 출시하였음을 알려드립니다. 당사에서 독점 판매하는 이 이미징 렌즈는 다양한 강건설계 렌즈 중에서도 가장 최근에 선보이는 제품으로서 환경적 요건이 보다 까다로운 어플리케이션에 사용할 수 있도록 강건설계 디자인을 특징으로 합니다.

TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses는 열화변형 최소화(passive athermalization) 방식을 활용해 -10°C ~ +50°C의 온도 범위에서 광열 안정성을 제공하고 항공 시스템과 같이 온도 변화가 있는 응용 분야에서 열로 인한 디포커스의 영향을 줄여줍니다. 또한 강건설계 디자인을 채택해 넓은 온도 범위에 걸쳐 높은 해상도를 구현합니다. 메커니즘을 간소화하고 광학 요소를 제자리에 고정 처리한 이 산업 등급의 강건설계 렌즈는 잠재적인 손상과 충격 및 진동으로부터 픽셀 이동을 최소화합니다.

에드몬드 옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다

에드몬드 옵틱스 기업 정보:

광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12 개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드 옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 고객께서 원하시는 제품은 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr 또는 카탈로그, 전화문의(02-769-4600)를 통해 구매할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작