제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Beam Twisters™, 90° 회전하는 laser bar beam 제공

5/13/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 Beam Twisters™를 소개해 드립니다. 이러한 beam shaping lens는 EO 고유의 사전 조립형 molded glass twister array(fast axis collimator와 결합됨)를 이용해 각각의 laser bar에서 방출하는 beam을 90°로 회전하는 데 사용됩니다.

fast axis collimator와 rotation array로 구성된 Assembly

Beam Twisters™는 fast axis collimator lens인 S-TiH53 1개와 beam rotation lens array 1개로 구성됩니다. Laser bar에서 처음에 방출되는 빛은 line 형태로 나타납니다. 이러한 빛이 Beam Twister™를 투과하면서, laser bar의 빛은 90°로 회전 후 사각형 모양으로 변하게 됩니다. 이 정방형 구성은 beam이 스팟 형태로 초점을 맞출 수 있도록 하기 때문에, laser line에 큰 도움을 주며, fiber optics 혹은 그 외 다양한 beam delivery system과 함께 사용할 수도 있습니다.

97% 이상의 투과

RoHS 규정을 준수하고, 97%가 넘는 투과율을 갖는 Beam Twisters™는 800-1000nm 범위에서 0.5% 미만의 평균 반사율을 특징으로 합니다. 400μm pitch의 24 emitter 모델과 500μm pitch의 19 emitter 버전도 함께 이용할 수 있습니다. Beam Twisters™는 slow axis collimator와 짝을 이루어 완벽한 laser beam collimation 용도로 사용하기 적합합니다. Beam Twisters™는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작