제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Broadband IR Laser Mirrors 과도한 열을 제거하도록 Copper Substrate 이용

Mirrors feature high damage thresholds

1/14/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서 새로 나온 Broadband IR Laser Mirrors를 소개해 드립니다. 이러한 미러는 높은 damage threshold를 특징으로 하며 quantum cascade 또는 CO2 레이저를 사용하는 까다로운 IR laser 용도에 적합합니다.

다른 재질에 비하여 기계적 안정성이 더 우수한 구리 기판

Broadband IR Laser Mirrors는 일반적으로 laser damage threshold를 50 kW/cm2 까지 증가시켜주는 copper substrate를 사용합니다. 구리 기판은 high power IR laser에서 발생하는 과도한 열을 제거하여, 다른 재질의 기판에 비해 더욱 우수한 기계적 안정성을 제공합니다.

2-20 μm에서 98% 이상의 반사성

RoHS 규정을 준수하는 Broadband IR Laser Mirrors는 10.6 μm에서 90%의 Clear Aperture (CA)와 함께 λ /20 의 표면 정밀도와 2-20 μm에서 98% 이상의 반사성을 특징으로 합니다. Broadband IR Laser Mirrors는 25 mm 및 50 mm 두 가지 직경으로 제공됩니다. 이 제품은 기성품으로서 빠른 납기와 우수한 가치를 위해 즉시 배송이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작