제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Broadband Polarizers, ±40° 의 넓은 수용각 특징

Provide excellent transmitted contrast

1/7/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서 새로 나온Broadband PolarizersPolarizers를 소개해 드립니다. 이 다목적 linear polarizers는 UV부터 short wave infrared (SWIR)에 이르기까지 wire grid polarizers로 사용하기 힘든 광대역 용도에 적합한 솔루션입니다. Broadband Polarizers는 소형 디자인으로서 시스템의 통합을 간소화합니다.

전매특허 디자인으로 300-2700 nm에서 일관된 transmitted contrast 제공

Broadband Polarizers는 ±40 °의 넓은 수용각을 특징으로 합니다. 이 제품은 비응집 광원에 매우 알맞을 뿐만 아니라, 고유 특수 디자인을 활용하여 300-2700 nm에서 일정한 transmitted contrast를 제공합니다. RoHS 규정을 준수하고 용융 실리카 기반으로 제작되며 -50에서 80°C의 넓은 사용온도를 특징으로 합니다.

25.4 mm 및 38.1 mm의 두 가지 모델로 공급

300-2700 nm Broadband Polarizers는 25.4 mm 및 38.1 mm 두 가지 모델로 이용이 가능하며 둘 다 2.2 mm 두께를 보유합니다. 이 제품은 기성품으로서 즉시 배송이 가능하며 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작