제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

극초단 펄스 압축 및 열렌즈 효과 최소화를 위한 업계 최고의 극초단 광학 신제품 출시

5/18/2021, Barrington, NJ USA   —

에드몬드 옵틱스(EO)는 세계적으로 잘 알려진 광학 부품 공급 업체로서 광학 시장의 발전 현황과 고객의 니즈를 적극적으로 반영하기 위해 취급 제품군을 지속적으로 확대해 나아가고 있습니다. 이에 발맞춰 더 나은 서비스를 업계에 제공하고자 매월 신규 제품을 새롭게 선보입니다. 에드몬드 옵틱스는 고성능 레이저 광학 부품 전문 제조 업체인 UltraFast Innovations (UFI)와 파트너십 체결을 통해 Chirped mirror pair, Low-loss high laser-damage threshold (LIDT) mirror, UV 광학 부품과 같은 여러 종류의 극초단 고정밀 레이저 광학 제품을 국내에 공급할 수 있게 되었습니다.

최근 극초단 광학 시장을 선도하는 UFI사 제품이 에드몬드 옵틱스의 표준 제품에 추가되었으며, 이 중에는 UV와 IR 영역대의 펄스 압축을 위한 양과 음 분산 보정 미러도 포함됩니다. 일부 설계는 열렌즈 효과가 적게 발생하도록 되어있어 고출력 극초단 레이저에 의해 발생하는 해로운 열적 효과를 제거해줍니다. 이번에 새롭게 선보이는 제품으로는 Positive Dispersion Ultrafast Mirrors, 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors, 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing, 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors,Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors가 있습니다. 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 UFI 제품은 전부 기성품으로서 주문 즉시 출하가 가능합니다. 이 밖에도 글로벌 네트워크를 통해 고객의 어플리케이션을 위한 맞춤 주문 제작 제품 또한 공급합니다.

위 제품을 비롯해 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr신규 제품페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 1942년 광학 사업을 시작으로 생명과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D, 방위 등의 다양한 분야에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 매우 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 설계 및 제조하고 기성 제품과 맞춤형 제품의 대량 생산 서비스를 바탕으로 OEM 응용 분야 또한 지원하고 있습니다. 현재 전 세계 9개국에 걸쳐 1,000 이상의 직원이 EO와 함께하고 있으며, 사업 규모 확장을 위해 직원수를 지속해서 충원 중에 있습니다. 제품 구매 문의는 전화번호 (02) 769 - 4600으로 연락 주시거나 카탈로그나 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작