제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Deep UV Bandpass Filters, 122 nm의 낮은 대역 제공

Filters include individualized transmittance profile

6/29/2015, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 Deep UV Bandpass Filters를 소개해 드립니다. 이러한 다목적 필터는 형광 현미경 검사, Raman 분광법, 엑시머 레이저 및 생물학적 필터링 용도에 적합합니다.

MgF2 및 UV grade fused silica를 함유한 Substrate

Deep UV Bandpass Filters는 매우 다양한 범위의 사이즈로 이용이 가능하며, 122 nm의 낮은 대역을 특징으로 합니다. 이러한 필터는 MgF2 및 UV grade fused silica를 함유한 고품질의 substrate로 제조됩니다. 최고의 성능을 보장하고자, 출하 전에 육안 검사와 광검사를 실시합니다. 각각의 필터 특성에 맞는 투과 프로파일과 함께 제공되며, 필터 성능이 갖는 특징들을 보여줍니다. 이러한 정밀 bandpass filter는 85%가 넘는 clear aperture와 20-10의 surface quality를 제공해 드립니다.

4개의 중심 파장 영역에서 12가지 모델로 이용 가능

RoHS 규정을 준수하는 Deep UV Bandpass Filters는 12.5 mm, 25 mm, 50 mm의 지름과 122 nm, 193 nm, 248 nm, 308nm의 중심 파장을 갖는 12가지 모델로 제공됩니다. 각각의 필터는 제품 손상 및 표면 마모 방지, 그리고 용이한 식별과 시스템 통합을 위해 알루미늄 링에 장착되어 있습니다. Deep UV Bandpass Filters는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공해 드립니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작