제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Dynamic Focus VZM Lenses 내장형 liquid lens 사용으로 전자식 초점 조절 제공

Seamless focus adjustment over a 7X range

3/12/2015, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics (EO)는 새로 나온 Dynamic Focus VZM Lenses를 소개해 드립니다. 이 렌즈는 내장형 liquid lens를 사용해 0.65X – 4.6X, 그리고 7X 범위에서 매끄러운 초점 조절을 제공하며, 동시에 standard VZM Zoom Imaging Lens의 줌 기능을 유지시켜줍니다. Dynamic Focus VZM Lenses는 microscopy 및 회로 기판을 포함한 매우 다양한 용도에 적합합니다.

Iris 잠금, zoom 제어 및 mount 회전 기능 특징

Dynamic Focus VZM Lenses는 iris 잠금, zoom 제어 및 mount 회전을 특징으로 하여 카메라의 최적 방향 선정에 알맞습니다. Mounting flange는 탈부착이 가능하기 때문에 rack and opinion(#03-609)의 홀을 통해 50 mm 직경 내부에 이 렌즈를 맞춰 넣을 수 있습니다. Dynamic Focus VZM Lenses는 RoHS 규정을 준수하며 248 mm의 길이를 갖고, 2/3인치의 max camera sensor format 및 87 mm의 working distance를 제공합니다.

초점 조절용 소프트웨어 포함

internal liquid lens는 견고한 6-pin HIROSE connector와 한 개의 USB 포트로 제어됩니다. Coarse식 배율 조절은 수동으로 이루어집니다. Dynamic Focus VZM Lenses는 소프트웨어가 함께 제공되기 때문에 포커스를 통해 정사각, sin 곡선 혹은 톱니 모양의 파형 주기를 프로그래밍하거나 주파수 및 초점 이동 범위를 조절할 수 있습니다. Dynamic Focus VZM Lenses는 기성품으로서 즉시 배송이 가능하며 빠른 납기와 우수한 가치를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작