제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

SCHOTT D263® T eco Windows, 플라스틱 대체품으로서 친환경 제조 공법이 적용된 견고한 경량 윈도우 신제품

8/31/2021, Barrington, NJ USA   —

에드몬드 옵틱스는 세계 최고의 광학 부품 제조 및 공급 업체로서 현재 취급 중인 SCHOTT 제품의 재고 규모를 확대하고자 SCHOTT D263® T eco Windows를 새롭게 추가함에 따라 환경적으로 지속 가능한 고품질 광학 부품을 고객에게 보다 손쉽게 공급할 수 있게 되었습니다. 이 윈도우는 0.4mm 두께의 박막 구조로서 가시광 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 투과성이 우수한 친환경 청정제로 제조된 유리 기판을 사용해 제작됩니다.

SCHOTT D263® T eco Windows는 두께 허용오차 및 두께 균일도(TTV·Total Thickness Variation)가 우수함에 따라 1nm RMS 미만의 표면 거칠기를 특징으로 합니다. 또한 내화학성 및 환경적 내구성이 뛰어나 감압식 터치 패널용 커버 글래스, 정전식 터치 센서용 기판, 모바일 및 LiDAR 장치용 광학 필터 기판 등을 사용하는 용도에서 플라스틱 기판을 대체할 수 있습니다. 해당 제품 및 기타 SCHOTT 제품에 관한 보다 자세한 사항은 SCHOTT partnership 편을 참조하기 바랍니다.

이 밖에도 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작