제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Edmund Optics®, 25mm TECHSPEC® Precision Aspheric Lens 제품군 확장

Broadband AR coatings available

10/6/2016, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서 TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses 제품의 주목할 만한 소식을 알려 드립니다. 분산형 광원으로부터 발생하는 구면 수차를 제거하여 빛의 초점을 맞추도록 설계된 이 렌즈는 EO가 디자인하고 제작하는 정밀 비구면 렌즈로서 레이저 다이오드 출력의 포커싱을 포함한 다양한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

렌즈의 numerical aperture 값을 증가시켜주는 비구면 렌즈

RoHS 규정을 준수하는 TECHSPEC Precision Aspheric Lenses는 정밀 비구면 디자인을 적용하여 구면 수차를 최소화하기 때문에, 레이저 스폿 사이즈를 줄여주고 면적당 파워의 세기를 높게 유지해 줍니다. 뿐만 아니라, 비구면 렌즈 사용 시 NA 값이 증가하여 multi-element system 의 element 수를 줄일 수 있으며, 이에 따라 전체 시스템의 중량은 줄어들고 어셈블리의 조합은 간소화됩니다.

낮은 f/#으로 집광 용도에 최적화

TECHSPEC Precision Aspheric Lenses는 컴퓨터로 최적화가 이루어져, 구면 수차를 제거하고 더 높은 차수의 왜곡을 최소화합니다. 낮은 f/# 값으로 최적화된 집광 성능을 제공하는 이 렌즈는 광범위의 광학 시스템과 쉽게 결합할 수 있도록 prescription data를 이용할 수 있습니다.

비코팅, VIS 또는 NIR 코팅 처리 가능

TECHSPEC Precision Aspheric Lenses는 425 - 675nm에서 1.5% 미만의 반사율을 제공하는 VIS 코팅, 그리고 600 - 1050nm에서 1.5% 미만의 반사율을 제공하는 NIR 코팅이나 비코팅 처리되어 공급됩니다. 이 밖에도 10mm - 50mm의 지름과 0.50 - 0.83의 NA 범위를 갖는 총 78개의 모델로 이용이 가능합니다. TECHSPEC Precision Aspheric Lenses는 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 우수한 가치를 제공해 드립니다. 고객의 요건에 맞는 정밀 비구면 렌즈 제작을 위해 필요한 파장 범위에 따라 맞춤형 지름 및 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작