제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

EO 카탈로그를 통해 VARIOPTIC의 VARIABLE FOCUS ARCTIC LIQUID LENS 기종 구매가 가능해집니다

10/27/2016, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO)와 Parrot Drones SAS 사업부인 Varioptic에서 EO 카탈로그를 통해 variable focus Arctic Liquid Lens 구매가 가능해졌음을 알려드립니다. 현재 구매가 가능한 기종은 Varioptic Arctic 25H0 (2.5mm clear aperture)과 Arctic 39N0 (3.9mm clear aperture)이며, Development & Evaluation Kits 또한 공급 중에 있습니다.

이 두 가지 기종과 더불어 에드몬드 옵틱스에서는 Cx Series 계열의 신제품인 C-Mount lens를 곧 선보입니다. 이 모듈식 C-Mount lens는 Varioptic Liquid Lens를 위한 여러 옵션 중 하나로서, Varioptic Liquid Lens를 바로 끼워 넣을 수 있습니다.

Varioptic 사업부 중역 이사인 Samuel Grand는 "에드몬드 옵틱스사와 제휴를 맺게 되어, 아주 기쁩니다. Varioptic는 대형 OEM 광고주들과 가까이 하면서 Liquid Lens technology (유체렌즈기술)의 성공적 도입에 주력해오고, EO 카탈로그에 당사 제품들을 수록함으로써 전 세계 광학 커뮤니티에 더 쉽게 다가갈 수 있게 되었습니다."라고 전하였습니다.

에드몬드 옵틱스의 선임 관리자인 Gregg Fales는 "당사에서 공급하는 제품군과 딱 맞아 떨어지는 것이 바로 Varioptic Liquid Lens였습니다. 고품질의 광학, 낮은 도수 또는 진동과 충격에 강한 우수한 내성처럼 이 렌즈 기술의 고유한 이점들이 고객이 갖고 있던 기술적 한계를 채워줄 수 있게 되었습니다. Arctic series 외에도 Cx Series는 이미징 용도에 중점을 둔 고객들로 하여금 다양한 방식의 liquid lens 테스트를 가능하게 하고, 예전의 machine vision lens로는 불가능했던 유용성을 제공합니다. 충분한 발전을 이루어온 이와 같은 기술은 머신 비전, 생명 과학 분야 및 광학 마켓에서 EO와 빠르게 성장해 나가고 있음을 입증하였습니다."라고 이야기하였습니다.

11월 8일-10일, 독일 슈투트가르트 Vision Show, Edmund Optics® Hall / Booth: 1 E41에서 Cx Series의 제품 시연회가 있을 예정입니다.

Varioptic Arctic DK 제품 정보 웹사이트: #34-284#34-285, Edmund Optics® "Cx" series 제품 정보 웹사이트: https://www.edmundoptics.com/f/cx-series-fixed-focal-length-lenses/15066/.

Varioptic 회사 정보:
2002년에 설립된 Varioptic사는 2012년 Parrot Group의 사업부로 합병되었습니다. Varioptic사는 전매 특허 programmable liquid lens technology 기반의 전자 제어 소형 옵틱을 개발 및 디자인하고 공급하는 업체입니다. Varioptic사가 발명한 기술적 솔루션은 디지털 카메라 업종(생물 측정, 머신 비전, 광학 소비자, 의료용 카메라)과 관련된 다수의 마켓을 겨냥합니다. 더 많은 정보는 웹사이트 www.varioptic.com에서 확인할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작