제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스 표준 AR 코팅 라인 확장

Our most requested custom AR coatings are now available standard

12/10/2014, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics(EO)는 Standard Anti-Reflection (AR) Coatings의 확장 라인을 소개해 드립니다. 당사의 가장 인기 있는 맞춤형 AR 코팅의 표준형을 이용할 수 있으며, 빠른 납기와 우수한 가치를 제공해 드립니다. 현재 신규 광대역 AR (BBAR) 코팅이 최신 PCX 렌즈와 함께 공급 중에 있습니다. 표준 BBAR 코팅은 비코팅 렌즈에도 적용이 가능합니다.

YAG-BBAR 및 VIS-EXT 코팅은 Nd:YAG 파장을 위해 최적화된 매우 낮은 반사 제공

에드몬드 옵틱스의 표준 AR 코팅 확장 라인은 Nd: YAG laser 파장인 532nm 및 1064nm에서 저반사성을 갖도록 최적화된500-1100nm의 광대역 코팅인 YAG-BBAR 코팅은 파장 범위에서 표면당 1.0% 미만의 반사와 최적화된 532nm 및 1064nm에서 0.25% 미만의 절대 반사를 제공합니다.

VIS-EXT BBAR은 확장된 UV 성능이 특징인 광대역 AR 코팅 역할

VIS-EXT BBAR 코팅은 반사를 줄이고 파장 대역이 350-700nm로 확장되었습니다. VIS-EXT BBAR 코팅은 350-700nm 파장 범위에서 평균 0.5% 미만의 표면당 반사를 제공합니다. 이러한 AR 코팅은 즉시 이용이 가능하며 혁신적인 광학 솔루션과 우수한 가치를 보유합니다.

무료 견적 요청은 당사 사무실 (02)365-9222로 연락 주시기 바랍니다!

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작