제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

EO의 주목할만한 신제품 TECHSPEC® BOROFLOAT® Borosilicate Windows와 TECHSPEC® λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

9/19/2019, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스(EO)는 광학 업계의 발전과 고객의 요구 사항을 반영하기 위해 취급 제품을 지속적으로 확장해나가고 있습니다. 광학 분야에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 새롭게 선보이는 제품들이 매달 추가되고 있습니다. 최근에 추가된 제품 중에서도 주목할만한 광학 부품으로는 TECHSPEC® BOROFLOAT® Borosilicate WindowsTECHSPEC® λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows가 있습니다.

에드몬드 옵틱스에서 새롭게 선보이는 TECHSPEC® BOROFLOAT® Borosilicate Windows는 열적 충격과 고온, 거친 환경에 대한 높은 내성을 제공합니다. BOROFLOAT®는 일반적으로 인치당 4-6λ의 탁월한 표면 평탄도를 생성하는 플로트 기법(float techinique)으로 제작되며, 열팽창 계수가 3.25 × 10-6/°C로 매우 낮습니다.TECHSPEC® BOROFLOAT® Borosilicate Windows는 VIS부터 NIR에 이르는 다양한 어플리케이션에 사용하기 적합한 제품입니다.

에드몬드 옵틱스는 Nd:YAG 및 Yb:YAG와 같이 지정된 설계 파장에서 반사율이 0.1% 미만인 무반사(AR) 코팅을 특징으로 하는 TECHSPEC® λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows 또한 선보입니다. 이 윈도우는 λ/10의 표면 평탄도와 10-5의 표면 품질도를 자랑하는 고품질 용융 실리카 기판으로 제조되어 산란을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 극히 낮은 반사율과 높은 damage threshold, 다수의 레이저 V-Coat 옵션을 제공하는 TECHSPEC® λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows는 레이저 시스템과 결합 시 표면 반사를 제거하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다.

두 제품을 비롯해 기타 다양한 신규 제품을 확인하기 위해서는 당사 웹사이트(edmundoptics.co.kr)에 있는 신규 제품 페이지를 참고하기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작