제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스, TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses와 TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors를 포함한 신제품 출시

11/21/2019, Barrington, NJ USA   —

최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스(EO)는 광학 시장 개발 및 고객의 요구를 반영하여 취급 제품을 지속적으로 확장하고 있습니다. 이에 따라 광학 업계에 더 나은 서비스를 제공하고자 매월 신규 제품을 선보입니다. 이번에 새롭게 출시된 제품은 TECHSPEC Laser Focusing Singlet LensesTECHSPEC Off-Axis Ellipsoidal Mirrors로서상세 정보와 함께 제공됩니다.

에드몬드 옵틱스의 신규TECHSPEC Laser Focusing Singlet Lenses는 Nd:YAG 레이저의 레이저광과 500 - 1100nm 파장 범위의 레이저 광원을 위해 초점을 맞추는 데 사용됩니다. 이 포커싱 렌즈는 N-BK7 글래스로 제조되고 아노다이징 처리된 알루미늄 하우징에 장착되어 레이저 시스템과의 통합이 용이합니다. TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses는 Nd:YAG 광대역 AR 코팅 처리가 되어 있어 532nm 및 1064nm에서 0.25%의 반사율을 갖습니다.

에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Off-Axis Ellipsoidal Mirrors는 산란을 최소화하기 위해 < 100Å 미만의 표면 거칠기로 다이아몬드 선삭 가공된 finite conjugate focusing mirror입니다. 이 미러는 지정된 각도에서 이미징을 할 수 있도록 fixed conjugate 이미지 및 피사체의 경로 길이를 특징으로 합니다. TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors는 공간적 제약 조건을 충족하기 위해 비축(off-axis)으로 설계된 금속 반사기를 사용해야 하는 FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) 시스템과 같이 finite conjugate 반사 용도에 사용하기 적합합니다.

이 제품들을 비롯해 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 신제품은 당사 웹사이트 new products page at edmundoptics.co.kr신제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO에 관하여:

Edmund Optics® (EO)는 전세계에서 R&D, 전기 공학, 반도체, 제약, 생명 의학을 비롯해 방산 시장에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 기술을 선도하는 제조 업체입니다. EO는 기성 광학 부품들을 공급하는 세계적으로 가장 큰 기업입니다. 제품 구매는 전화번호 (02) 769 4600으로 연락 주시거나 카탈로그 또는 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작