제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스, 극초단 강화 실버 코팅 신규 출시

2/6/2020, Barrington, NJ USA   —

광학 및 이미징 부품을 취급하는 선두 업체인 에드몬드 옵틱스(EO)는 극초단 레이저 용도에 사용하기 적합한 반사형 극초단 강화 실버 코팅(Ultrafast Enhanced Silver Coating)을 새롭게 출시하였습니다. 이 코팅은 맞춤 제작이 매우 수월함에 따라 고객이 지정하는 사양에 맞춰 설계되는 극초단 광학 부품에도 적용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 극초단 강화 실버 코팅 처리가 된 다양한 기성 광학 부품 또한 이용이 가능합니다.

극초단 시스템에 적합

새롭게 선보이는 극초단 강화 실버 코팅은 저출력에서 중출력에 이르는 극초단 레이저에 사용하기 적합하며, AOI가 0°일 때 600-1000nm에서 99%가 넘는 평균 반사율을 비롯해 AOI가 45°일 때는 540-1000nm에서 99%가 넘는 Rs>99%를 그리고 730-870nm에서 98.5%가 넘는 Rp를 제공합니다.

극초단 강화 실버 코팅의 군지연 분산(GDD)은 AOI가 0°일 때 600-1000nm에서 0 ± 20fs2 입니다. 이 코팅은 색 수차와 극초단 레이저 펄스의 시간적 확산으로 인해 야기되는 전파 시간차를 최소화하는 데 특히 유리합니다.

이밖에도 코팅의 전형적인 레이저 유도 손상 임계치(LIDT)는 다음과 같습니다.
0.3 J/cm2, 100 Hz, 48fs FWHM, 800nm, S-Pol, 1 pulse
0.16 J/cm2, 100 Hz, 48fs FWHM, 800nm, S-Pol, 1000 pulses

간편한 맞춤 제작

EO에서 취급하는 표준형 극초단 강화 실버 코팅은 티타늄-사파이어 극초단 레이저용으로 설계되었으나 ytterbium-doped laser처럼 다른 유형의 극초단 레이저의 경우 설계 파장을 고객이 지정하는 대로 설계할 수 있습니다. 다양한 소재의 기판을 사용할 수 있는 유연성과 함께 맞춤 제작이 가능함에 따라 고객의 정확한 요구 사항에 맞춰 코팅을 조정할 수 있는 여러 가지 옵션이 제공됩니다.

신속한 배송이 가능한 기성 제품 옵션

에드몬드 옵틱스는 극초단 강화 실버 코팅 처리가 된평면 미러, 오목 미러,반사형 빔익스팬더 를 포함한 표준형 기성 광학 제품을 취급합니다. 모든 제품은 재고가 있는 기성품으로서 신속한 배송이 가능합니다.

EO에서 취급하는 극초단 광학 부품 전 제품은 당사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

이 제품들을 비롯해 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 신제품은 당사 웹사이트www.edmundoptics.co.kr신제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작