제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스 Imaging Filter 제품군의 새로운 브랜드명 TECHSPEC® Machine Vision Filters

Designed primarily for Machine Vision cameras, lenses, and applications

10/24/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 신규 브랜드명으로 재탄생한 TECHSPEC® Machine Vision Filters를 소개해드립니다. 기존에 TECHSPEC® Imaging Filters로 불리던 이 견고한 필터 제품은 TECHSPEC® Machine Vision Filters 라는 새로운 제품명으로 거듭나면서 EO의 머신 비전 카메라와 렌즈 용도에 좀 더 초점을 맞출 수 있게 되었습니다. 요건이 가장 까다로운 머신 비전과 이미징 어플리케이션을 위해 특별 제작된 TECHSPEC® Machine Vision Filters는 UV, VIS, IR 파장을 투과 혹은 차단하는 역할을 하며, 최고의 유용성을 위해 매우 넓은 입사각을 제공합니다.

Hard Coated filter로 투과성이 우수하며 image contrast가 향상됨

TECHSPEC® Machine Vision Filters는 하드 코팅 처리를 거쳐 뛰어난 내구성을 갖는 제품입니다. 기존의 필터와 비교 시, 원치 않는 빛에 대한 차단성이 더욱 뛰어나고 내구성 또한 향상되어 길어진 제품 수명을 갖습니다. 게다가, TECHSPEC® Machine Vision Filters는 검사할 피사체의 특성 중 관심 있게 관찰해야 할 부분의 contrast를 향상시킴으로써 원하지 않는 조명은 차단하고 일부 스펙트럼 영역과 색상은 격리하면서 image contrast를 개선해줍니다.

최적의 신호대잡음비(signal-to-noise ratio) 제공

TECHSPEC® Machine Vision Filters는 균일한 조명 제공을 위해 매우 높고 평평한 투과 프로파일을 갖습니다. 또한, 기존의 시장에서 선보였던 머신 비전 필터보다 10% 이상 향상된 투과 값으로 더욱 뚜렷한 cut-on /cut-off 파장을 자랑합니다. 이미징 시스템을 위한 신호대잡음비 역시 최적화되면서 성능 유지에 매우 중요한 빛의 강도를 변함없이 유지할 수 있습니다.

330nm - 880nm의 Center wavelength (CWL)

TECHSPEC® Machine Vision Filters는 330nm - 880nm의 중심 파장을 비롯해 매우 다양한 파장 범위에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 많이 애용되는 LED와의 사용을 위해 최적화되어 있습니다. 차단 범위의 경우 평균적으로 200nm에서는 UV까지 멀리 미치거나 최대 1200nm까지 확장할 수 있어, 일반 램프 및 전구에서 나타나는 UV/IR 특성과 다수의 노이즈를 커버할 수 있습니다. 결합(integration)의 수월한 진행을 위한 multiple mounting thread 옵션 역시 이용이 가능합니다. TECHSPEC® Machine Vision Filters는 바로 구매가 가능한 기성 제품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작