제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드옵틱스, 메타 머티리얼즈와 제휴하여 홀로그램 노치 필터 출시

1/26/2023, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 글로벌 광학 부품 제조 업체이자 공급 업체인 에드몬드옵틱스는 메타 머티리얼즈(META®)와 제휴해 취급 제품을 확충하면서 META® holoOPTIX® Notch Filters를 출시했습니다. 이 새로운 제품 라인은 크고 유연성이 가미된 홀로그램 노치 필터로 구성되어 있습니다. 에드몬드옵틱스의 리테일 파트 부사장인 에드 케이(Ed Kay)는 "제품 및 기술 개발을 위해 대형 OEM 업체와 쭉 협력해온 메타 머티리얼즈와 광학, 이미징, 포토닉스 제품 원스톱 쇼핑을 제공하는 에드몬드옵틱스가 손잡으면 전 세계 고객에게 이 신기술을 쉽게 선보일 수 있을 겁니다. 에드몬드옵틱스가 메타 머티리얼즈와 파트너십을 맺게 되어 기쁩니다"라고 말했습니다. 메타 머티리얼즈의 사장 겸 CEO인 조지 팔리카라스(George Palikaras)는 "에드몬드옵틱스와 새롭게 파트너십을 체결하면서 고객에게 당사의 고품질 홀로그램 노치 필터를 제공할 수 있게 돼 기대가 큽니다. 이 제품이 전 세계 엔지니어와 과학자에게 보급되면 다광자 현미경, 레이저 형광 기기는 물론 그 외 어플리케이션에도 사용될 겁니다"라고 말했습니다.

META® holoOPTIX® Notch Filters에는 입사각이 클 때 s 편광과 p 편광에서 노치 중심 파장을 일정하게 유지하는 고유한 기능이 있습니다. 보유 중인 마운트 구성은 FLEX와 STRATA로 두 가지입니다. FLEX 노치 필터는 크고 유연성이 가미된 디자인 덕분에 시스템의 모양이나 크기에 상관없이 쉽게 장착할 수 있고, STRATA 노치 필터는 블랙 아노다이징 처리가 된 1" 두께의 산업용 표준 알루미늄 하우징에 장착할 수 있습니다. 각 필터는 레드, 그린, 블루 레이저 라인 파장에서의 투과율이 높도록 최적화되어 있으며 평균 광학 밀도가 4.0 이상으로 고밀도를 자랑하며 투과된 빛을 차단합니다.

에드몬드옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보:

에드몬드옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 검사 산업, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드옵틱스는 1,250여 명의 직원과 함께하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 제품 구매는 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr, 카탈로그, 혹은 전화 문의(02-769-4600)를 통해 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작