제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Edmund Optics TECHSPEC® UC Series Lenses 비용/성능을 위한 새로운 기준 도입

Ultra-compact (UC) form factor lenses optimized for machine vision working distances and resolution requirements

4/28/2016, Barrington, NJ USA   —

세계 최대의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)는 새로 나온 TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses를 소개해 드립니다. 소형 포맷의 카메라 센서와 함께 사용하도록 디자인된 렌즈로서 특히 머신 비전의 working distance와 resolution 요건에 맞게 최적화되었습니다. 비용 면에서 굉장히 효율적인 이 초소형 렌즈는 공장 자동화, 검수 및 의료 기기를 포함한 광범위한 용도에 적합합니다.

다양한 기능 장착

2.2μm 이하의 픽셀을 위해 설계된 TECHSPEC UC Series Fixed Focal Length Lenses는 센서 전 영역에서 200 lp/mm가 넘는 고해상도 성능을 제공합니다. RoHS 규정을 준수하는 이 렌즈는 4 mm – 25mm의 5가지 focal length로 공급됩니다. 비록 1/2.5" 센서용으로 최적화된 렌즈이지만, 다양한 focal length로 인해 최대 1/1.8" 센서까지 지원이 가능합니다. TECHSPEC UC Series lenses는 모든 종류의 표준형 C-mount 카메라와 이용이 가능하기 때문에 integration이 용이하며, 홈이 파인 recessed set screw로 초점 조절을 할 수 있고 iris 잠금 기능을 제공하기 때문에 예상치 않은 렌즈의 움직임을 방지할 수 있습니다.

결점 없는 품질과 성능

Greg Hollows, EO 이미징 사업부 이사는 “상당히 저렴한 가격대의 초소형 폼 팩터 제품임에도 불구하고, 당사의 신규 UC Series lenses는 EO의 모든 fixed focal length lens로부터 기대할 수 있는 동일한 성능의 고해상도와 비할 데 없는 품질을 선사해 드립니다”라고 이야기하였습니다.

2016년 5월 3-5일, 미국 보스턴에서 개최되는 Vision Show의 EO 부스 #816을 방문하시면, 전시 중인 TECHSPEC UC Series Fixed Focal Length Lenses 제품을 관람할 수 있습니다. TECHSPEC UC Series Fixed Focal Length Lenses는 기성품으로서 즉시 배송이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작